Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Time
Slika proizvoda RE17LCBM Schneider Electric

RE17LCBM

Green premium brand logo
Slika proizvoda RE17LCBM Schneider Electric
RE17LCBM
Green premium brand logo

relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Time
    Tip proizvoda ili komponente
    Modularni vremenski relej
    tip digitalnog izlaza
    Tranzistorski
    Širina
    17,5 mm
    ime komponente
    RE17L
    tip kašnjenja
    C
    opseg vremenskog kašnjenja
    10...100 h
    6...60 s
    6...60 min
    1...10 h
    1...10 s
    1...10 min
    0.1...1 s
    nazivna izlazna struja
    0,7 A
    Dopunske informacije
    način upravljanja
    Izborni prekidač prednji panel
    [Us] nazivni napon napajanja
    24...240 V AC 50/60 Hz
    opseg napona
    0.85...1.1 Us
    frekvencija napajanja
    50...60 Hz +/- 5 %
    release of input voltage
    7 V
    control signal pulse width
    0.05 s tipično
    otpornost izolacije
    100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    5 kV tokom 1.2/50 µs
    power on delay
    100 milisekundi
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
    Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
    Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    moment pritezanja
    0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
    dielektrična snaga
    2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
    materijal kućišta
    Samogasivi
    tačnost ponavljanja
    +/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
    temperaturni drift
    +/- 0.05 %/°C
    naponski drift
    +/- 0.2 %/V
    podešavanje tačnosti kašnjenja
    +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
    vreme reseta
    350 milisekundi pri isključenju tipično
    faktor opterećenja
    100 %
    snaga potrošnje u VA
    0…3 VA pri 240 V AC
    maximum power consumption in W
    1,5 W pri 240 V DC
    prekidna moć
    0,5 A AC/DC u skladu sa UL
    0,7 A AC/DC pri 20 °C
    operating frequency
    10 Hz
    maksimalna izlazna struja
    20 A <= 10 ms
    minimalna struja preklapanja
    10 mA
    maximum leakage current
    5 mA
    maksimalni napon preklapanja
    250 V AC
    maximum voltage drop
    <4 V 3-žični
    <8 V 2-žični
    električna trajnost
    100000000 ciklusa
    označavanje
    CE
    puzna staza
    4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    MTTFd = 353.8 godina
    B10d = 320000
    pozicija montaže
    Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
    držač za montažu
    35 mm DIN šina u skladu sa EN/IEC 60715
    Masa proizvoda
    0,068 kg
    time delay type
    C
    funkcionalnost
    Vremenska zakasnelo isključenje
    kompatibilnost
    RE17
    Okruženje
    otpornost na mikroprekide
    20 milisekundi
    Faktor smanjenja karakteristika
    5 mA/°C
    Standardi
    2004/108/EC
    EN 61000-6-3
    2006/95/EC
    EN 61000-6-2
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-1
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    GL
    CULus
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…60 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…60 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
    IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
    IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
    otpornost na vibracije
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    relativna vlažnost
    93 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u kontaktu) nivo 3 test nivo: 6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
    Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u vazduhu) nivo 3 test nivo: 8 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
    Osetljivost na elektromagnetna polja: (80 MHz do 1 GHz) nivo 3 test nivo: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (spojnica za kapacitivno povezivanje) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (direktno) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (diferencijalni mod) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (asimetrični napon) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    Radio smetnje emisije vezane sa vodovima: (0.15...80 MHz) nivo 3 test nivo: 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
    Test otpornosti propada i prekida napona: (1 ciklus) test nivo: 0 % u skladu sa IEC 61000-4-11
    Test otpornosti propada i prekida napona: (25/30 ciklusa) test nivo: 70 % u skladu sa IEC 61000-4-11
    Emisije vezane sa vodovima i zračenjem: klasa B u skladu sa EN 55022
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски3
    • Енглески6
    • Италијански1
    • Кинески1
    • Немачки1
    • Француски1
    • Шпански1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.8 MB
    Datum 14.1.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Opis
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    prp.document.label.format zip
    Veličina 949 KB
    Datum 19.5.15.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Opis
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 480.2 KB
    Datum 1.11.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RE17LCBM : relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.4 MB
    Datum 1.9.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 242.8 KB
    Datum 20.4.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 414.1 KB
    Datum 1.9.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RE17LCBM : relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RE17LCBM : relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    relej kašnjenje po isključenju-kontrolni - 1 s..100 h - 24..240 V - tranz. izlaz
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /