Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Relays
Slika proizvoda RHK416KF Schneider Electric

RHK416KF

Green premium brand logo
Slika proizvoda RHK416KF Schneider Electric
RHK416KF
Green premium brand logo

utični relej - Zelio RHK - sa zadrškom - 4 C/O - 120 V AC 60 Hz - 5 A

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Relay
    Tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    Kratko ime uređaja
    RHK
    tip kontakata i sastav
    4 C/O
    operacija kontakata
    Zadrška
    Standardna
    napon upravljačkog kola
    120 V AC 60 Hz
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    5 A pri <40 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    Tip upravljanja
    Ručno upravljanje
    potiskivanje interferencije kalema
    Bez
    Dopunske informacije
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V
    test nivoi
    Nivo A
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    minimalna preklopna moć
    150 mVA pri 10 mA
    150 mVA, 1 V
    vreme smirivanja kontakta
    <= 10 ms
    maximum voltage drop
    <100 V tokom 3 A na 24 V
    prosečan otpor
    30 mΩ pri 20 °C
    prosečna potrošnja u VA
    6 (pri uključenju) na kalemu 1
    1,3 (držanje) na kalemu 2
    2,5 (pri uključenju) na kalemu 2
    3,5 (držanje) na kalemu 1
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.8...1.1 Uc u skladu sa IEC 60255
    prag propada napona
    0.15...0.5 Uc
    cos ϕ
    0,6 (pri uključenju)
    0,7 (držanje)
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    maximum operating rate
    2 ciklusa/min
    vreme uključenja/isključenja
    5...17 ms između uključenja kalema i zatvaranja NO kontakta pri 20 °C
    8...16 ms između uključenja kalema okidanja i zatvaranja NC kontakta pri 20 °C
    1...3 ms za uključivanje/isključivanje
    0.5...6 ms za isključenje/uključenje
    minimalno trajanje impulsa
    50 milisekundi
    CAD ukupna širina
    33 mm
    CAD ukupna visina
    43 mm
    CAD ukupna dubina
    90 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12-14)OC
    Masa proizvoda
    0,14 kg
    kompatibilnost
    RHK
    Okruženje
    Standardi
    VDE 0435
    BS 4794
    IEC 255
    NF C 45-250
    Sertifikacija proizvoda
    ASE
    USSR
    EDF
    BV
    UR
    CSA
    Tretman zaštite
    TC
    dielektrična snaga
    2500 V
    temperatura okoline za rad
    -5…40 °C u skladu sa IEC 60255
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    6 gn (f= 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    6 gn (f= 10…55 Hz) u skladu sa NF C 20-616
    otpornost na udare
    30 gn za 11 milisekundi u skladu sa NF C 20-608
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски3
    • Енглески2
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Veličina 211 B
    Datum 12.12.12.
    Opis
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RHK416KF : RHK416KF_ROHS_DECLARATION
    Opis
    RHK416KF_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 19.2.20.
    Opis
    RHK416KF_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 220.4 KB
    Datum 1.8.16.
    Opis
    RHN RHK RHZ Manufacturer DOC
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RHK416KF : RHK416KF_REACH_DECLARATION
    Opis
    RHK416KF_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 19.2.20.
    Opis
    RHK416KF_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RHK416KF : RHK416KF_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    RHK416KF_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 19.2.20.
    Opis
    RHK416KF_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /