Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda RM17TE00 Schneider Electric

Prikaži sve Zelio Control

Zelio Control - RM17TE00

Električni

Slika proizvoda RM17TE00 Schneider Electric
Prikaži sve Zelio Control
Zelio Control - RM17TE00
Električni

multifunkcijski kontrolni relej RM17-TE - opseg 183..528 V AC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Control
    tip proizvoda ili komponente
    Modularni relej merenja i kontrole
    tip releja
    Multifunkcijski kontrolni relej
    specifične primene proizvoda
    Za trofazno napajanje
    ime releja
    RM17TE
    nadzirani parametri releja
    Asimetrija
    Detekcija gubitak faze
    Redosled faza
    Podnapon i prenapon u datom prozoru
    kašnjenje
    Podesivo 0.1...10 s, +/- 10 % vrednosti pune skale
    preklopna moć u VA
    1250 VA
    opseg merenja
    208...480 V voltage AC
    Dopunske informacije
    vreme reseta
    1500 ms for time delay
    maksimalni napon preklapanja
    250 V AC
    250 V DC
    minimalna struja preklapanja
    10 mA at 5 V DC
    maksimalna struja preklapanja
    5 A AC
    5 A DC
    granice napona
    183...528 V AC
    ograničenje napona upravljačkog kola
    - 12 % + 10 % Un
    snaga potrošnje u VA
    0...22 VA pri 400 V AC 50 Hz
    frekvencija upravljačkog kola
    50...60 Hz +/- 10 %
    izlazni kontakti
    1 C/O
    nazivna izlazna struja
    5 A
    granice merenog napona
    183...528 V AC
    histerezis
    2 %
    kašnjenje po uključenju
    <= 650 ms
    maximum motor cable length
    <= 150 ms ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
    podešavanje praga napona
    +2...+17 % u opsegu 480 V AC
    -2...-12 % u opsegu 208 V AC
    -2...-17 % u opsegu 220 V AC
    2...20 % izabranog Un
    opseg napona
    208...480 V phase to phase
    podešavanje praga asimetrije
    5...15 % izabranog Un
    tačnost ponavljanja
    0.5 % for input and measurement circuit
    3 % for time delay
    greška merenja
    < 0.05 %/°C sa promenom temperature
    < 1 % preko celog opsega sa promenom napona
    osetljivost gubitka faze
    0.7 Un
    vreme odziva
    < 200 ms in the event of a fault
    označavanje
    CE
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60664-1
    otpornost izolacije
    > 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-5
    > 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V conforming to IEC 60664-1
    frekvencija napajanja
    50/60 Hz +/- 10 %
    radni položaj
    Any position without
    povezivanje - priključci
    Screw terminals 1 x 0.5...1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, solid cable without cable end
    Screw terminals 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - AWG 20...AWG 14, solid cable without cable end
    Screw terminals 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² - AWG 24...AWG 12, flexible cable with cable end
    Screw terminals 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² - AWG 24...AWG 16, flexible cable with cable end
    moment pritezanja
    0.6...1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
    materijal kućišta
    Samogasiva plastika
    lokalna signalizacija
    LED zelena za uključen uređaj
    LED žuta za relej ON
    držač za montažu
    35 mm simetrična DIN šina u skladu sa EN/IEC 60715
    električna trajnost
    100000 ciklusa
    mehanička trajnost
    <= 30000000 ciklusa
    broj operacija
    <= 360 operations/hour under full load
    kategorija upotrebe
    AC-12 conforming to IEC 60947-5-1
    AC-13 conforming to IEC 60947-5-1
    AC-14 conforming to IEC 60947-5-1
    AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
    DC-12 conforming to IEC 60947-5-1
    DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    MTTFd = 502.2 godine
    B10d = 470000
    širina
    17.5 mm
    masa proizvoda
    0.13 kg
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa EN/IEC 61000-6-4
    Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
    Otpornost za industrijske sredine u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
    standardi
    EN/IEC 60255-1
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    direktive
    89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
    73/23/EEC -niskonaponska direktiva
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    temperatura okoline za rad
    -20...50 °C
    relativna vlažnost
    95 % at 55 °C conforming to IEC 60068-2-30
    otpornost na vibracije
    0.35 mm (f = 5...57.6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57.6...150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
    otpornost na udare
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60255-21-1
    IP stepen zaštite
    IP20 (priključci) u skladu sa IEC 60529
    IP30 (casing) conforming to IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    dielektrični test napon
    2 kV 1 min AC 50 Hz conforming to IEC 60255-5
    2 kV 1 min AC 50 Hz conforming to IEC 60664-1
    nerasut udarni talas
    4 kV conforming to IEC 60255-5
    4 kV conforming to IEC 60664-1
    4 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Verzija 2.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for RM17TE00: Zelio Control (Verzija 1.0)
    Datum 7.2.19.
    Veličina 122.4 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.9.18.
    Veličina 5.8 MB
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 1 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Verzija 1.0)
    Datum 25.6.18.
    Veličina 344 B
    Datum 25.6.18.
    Veličina 322 B
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RM17 T.00 Multifunction 3-phase supply control, Instruction Sheet (Verzija 04)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RM17... Measurement relays, Product End-of-Life Instructions (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.