Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Control
Slika proizvoda RM4JA31M Schneider Electric

RM4JA31M

Slika proizvoda RM4JA31M Schneider Electric
RM4JA31M

relej za kontrolu struje RM4-J - opseg 3..1000 mA - 220..240 V AC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 31 децембар 2016
Kraj radnog veka 31 децембар 2016
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Control
    Tip proizvoda ili komponente
    Releji za industrijsko merenje i upravljanje
    Tip releja
    Relej merenja struje
    ime releja
    RM4J
    nadzirani parametri releja
    Detekcija prevelike ili premale struje
    time delay
    Podesivo 0.05...30 s
    maximum power consumption in VA
    3,4 VA AC
    opseg merenja
    0.3...30 mA struja DC
    10...100 mA struja DC
    100...1000 mA struja DC
    0.3...30 mA struja AC
    10...100 mA struja AC
    100...1000 mA struja AC
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    Dopunske informacije
    Maksimalni napon preklapanja
    440 V AC
    [Us] nazivni napon napajanja
    220...240 V AC 50/60 Hz +/- 5 %
    operating voltage tolerance
    0.85...1.1 Uc
    izlazni kontakti
    2 C/O
    maksimalni ciklus merenja
    80 milisekundi
    unutrašnja ulazna otpornost
    1 Ω
    10 Ω
    33 Ω
    dopustivo trajno preopterećenje
    0.05 A
    1.5 A
    0.15 A
    dopustivo preopterećenje koje se ne ponavlja
    5 A
    0,2 A
    0,5 A
    podešavanje tačnosti praga okidanja
    +/-5 %
    drift praga prekidanja
    <= 0.06 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline
    <= 0.5 % u opsegu napajanja (0.85...1.1 Un)
    podešavanje tačnosti vremena kašnjenja
    10 tačka
    drift vremenskog kašnjenja
    <= 0.07 % po stepenu (°C) u zavisnosti od temperature
    <= 0.5 % u opsegu napajanja (0.85...1.1 Un)
    histerezis
    5…30 % podesivo od podešavanja praga struje
    označavanje
    CE : LVD 73/23/EEC
    CE : EMC 89/336/EEC
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60664-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V u skladu sa IEC
    vrednost prekidanja napajanja
    > 0.1 Uc
    radni položaj
    Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 2 x 1.5 mm²fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 2 x 2.5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    moment pritezanja
    0,6…1,1 N.m
    mehanička trajnost
    30000000 ciklusa
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    8 A
    [Ie] nazivna radna struja
    2 A pri 24 V DC-13 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    2 A pri 24 V DC-13 70 °C u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 115 V AC-15 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 115 V AC-15 70 °C u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 24 V AC-15 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 24 V AC-15 70 °C u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 250 V AC-15 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 250 V AC-15 70 °C u skladu sa VDE 0660
    0,1 A pri 250 V DC-13 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A pri 250 V DC-13 70 °C u skladu sa VDE 0660
    0,3 A pri 115 V DC-13 70 °C u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A pri 115 V DC-13 70 °C u skladu sa VDE 0660
    preklopna moć u mA
    10 mA pri 12 V
    napon preklapanja
    250 V AC
    materijal kontakata
    90/10 srebro nikl kontakti
    Broj kablova
    2
    Širina
    23 mm
    Visina
    78 mm
    Dubina
    80 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (C-B1-B2-B3)CO
    (25-26-28)OC
    (A1-A2)CO
    (15-16-18)OC
    stanje izlaznog releja
    Prorada zaštite ako je V izmereno > V podešeno
    Prorada zaštite ako je A izmereno > A podešeno
    9 mm redovi
    2,5
    Masa proizvoda
    0,172 kg
    Okruženje
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Standardi
    EN/IEC 60255-6
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    GL
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    temperatura okoline za rad
    -20…65 °C
    karakteristike okruženja
    3K3
    relativna vlažnost
    15…85 % u skladu sa IEC 60721-3-3
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
    IP50 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    dielektrični test napon
    2,5 kV
    nerasut udarni talas
    4,8 kV
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
    8 kV vazduh u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
    zaštita protiv električnog udara
    2 kV: nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 22 - klasa A
    CISPR 11 grupa 1 - klasa A
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Енглески5
    • Италијански2
    • Немачки2
    • Португалски2
    • Француски2
    • Шпански2
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 456.3 KB
    Datum 1.11.04.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 1.2.06.
    Opis
    None
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 102.5 KB
    Datum 1.11.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 101.8 KB
    Datum 1.11.11.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.1 MB
    Datum 1.11.11.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /