Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Releji
Slika proizvoda RM4LG01M Schneider Electric

RM4LG01M

Slika proizvoda RM4LG01M Schneider Electric
RM4LG01M

relej za kontrolu nivoa tečnosti RM4-L - 220..240 V AC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 31 децембар 2016
Kraj radnog veka 31 децембар 2016
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Control
    Tip proizvoda ili komponente
    Releji za industrijsko merenje i upravljanje
    Tip releja
    Relej kontrole nivoa tečnosti
    ime releja
    RM4-L
    nadzirani parametri releja
    Detekcija rezistivnim sondama
    time delay
    Bez
    power consumption
    2,4 VA AC
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    Dopunske informacije
    Maksimalni napon preklapanja
    440 V AC
    [Un] rated nominal voltage
    220...240 V AC 50/60 Hz +/- 5 %
    operating voltage tolerance
    0.85...1.1 Uc
    izlazni kontakti
    1 C/O
    maksimalni napon elektrode
    24 V AC
    maksimalna struja elektrode
    1 mA
    maksimalni kapacitet kabla
    0 mF
    maksimalno rastojanje kabla između uređaja
    100 m
    skala osetljivosti
    5...100 kOhm
    označavanje
    CE : EMC 89/336/EEC
    CE : LVD 73/23/EEC
    kategorija prenapona
    III u skladu sa IEC 60664-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V u skladu sa IEC
    vrednost prekidanja napajanja
    > 0.1 Uc
    radni položaj
    Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 2 x 1.5 mm²fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 2 x 2.5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
    moment pritezanja
    0,6…1,1 N.m
    mehanička trajnost
    30000000 ciklusa
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    8 A
    [Ie] nazivna radna struja
    2 A pri 70 °C 24 V DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    2 A pri 70 °C 24 V DC-13 u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 70 °C 115 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 70 °C 115 V AC-15 u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 70 °C 24 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 70 °C 24 V AC-15 u skladu sa VDE 0660
    3 A pri 70 °C 250 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    3 A pri 70 °C 250 V AC-15 u skladu sa VDE 0660
    0,1 A pri 70 °C 250 V DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A pri 70 °C 250 V DC-13 u skladu sa VDE 0660
    0,3 A pri 70 °C 115 V DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A pri 70 °C 115 V DC-13 u skladu sa VDE 0660
    preklopna moć u mA
    10 mA pri 12 V
    napon preklapanja
    250 V AC
    materijal kontakata
    90/10 srebro nikl kontakti
    Broj kablova
    2
    Širina
    22,5 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (B1-B2-B3)CO
    (15-16-18)OC
    (A1-A2)CO
    stanje izlaznog releja
    U skladu sa odabranom funkcijom
    9 mm redovi
    2,5
    Masa proizvoda
    0,165 kg
    Okruženje
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Standardi
    EN/IEC 60255-6
    Sertifikacija proizvoda
    GL
    CSA
    UL
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    temperatura okoline za rad
    -20…65 °C
    relativna vlažnost
    15…85 % 3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3
    otpornost na vibracije
    0.35 ms (f= 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
    IP50 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
    stepen zaprljanosti
    3 u skladu sa IEC 60664-1
    dielektrični test napon
    2,5 kV
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
    8 kV vazduh u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
    zaštita protiv električnog udara
    2 kV: nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 22 - klasa A
    CISPR 11 grupa 1 - klasa A
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici3
    • Енглески3
    • Италијански1
    • Немачки1
    • Португалски1
    • Француски1
    • Шпански1
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 157.4 KB
    Datum 1.4.00.
    Opis
    None
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 101.8 KB
    Datum 1.11.11.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.3 MB
    Datum 1.11.11.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /