Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Analogue
Slika proizvoda RMPT23BD Schneider Electric

RMPT23BD

Green premium brand logo
Slika proizvoda RMPT23BD Schneider Electric
RMPT23BD
Green premium brand logo

temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Analog
    Tip proizvoda ili komponente
    Konvertor za Optimum Pt100 sonde
    tip analognog ulaza
    Temperaturna sonda - 100...100 °C/- 148...212 °F Pt 100 2, 3 ili 4 žice
    tip analognog izlaza
    Napon 0...10 V >= 100 kOhm
    Dopunske informacije
    Tip zaštite
    Zaštita od promene polariteta napajanja
    Prenaponska zaštita na izlazu (+/- 30 V)
    Zaštita od promene polariteta na izlazu
    Zaštita od kratkog spoja na izlazu
    abnormal analogue output voltage
    -15...-11 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
    11...15 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
    abnormal analogue output current
    -30…0 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
    22…30 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V DC neizolovano +/- 20%
    potrošnja struje
    <= 40 mA za napon izlaza
    <= 60 mA za strujni izlaz
    lokalna signalizacija
    Uključen uređaj: LED (zelena)
    greška merenja
    +/- 0.5 % od pune skale (3 ili 4 žice) pri 20 °C
    +/- 1 % od pune skale (2 žice) pri 20 °C
    +/- 10 % od pune skale pri 20 °C (elektromagnetna interferencija od 10 V/m)
    tačnost ponavljanja
    +/- 0.2 % pune skale pri 20 °C
    +/- 0.6 % pune skale pri 60 °C
    temperaturni koeficijent
    150 ppm/°C
    maksimalna otpornost žice
    0,2 Ω povezivanje u 2 žice
    kapacitet priključka
    2 x 1.5 mm²
    1 x 2.5 mm²
    moment pritezanja
    0,6…1,1 N.m
    označavanje
    CE
    Podnosivi naponski udar
    0,5 kV tokom 1.2/50 µs u skladu sa IEC 61000-4-5
    [Ui] nazivni napon izolacije
    2000 V
    Način fiksiranja
    Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
    Fiksiranjem (montažna ploča)
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 40564
    MTTFd = 43.9 godina
    Masa proizvoda
    0,12 kg
    Okruženje
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa IEC 61000-4-2
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60584-1
    DIN 43760
    EN/IEC 60751
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    GL
    IP stepen zaštite
    IP20 (priključni blok)
    IP50 (kućište)
    Otpornost na vatru
    850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
    850 °C u skladu sa UL
    otpornost na udare
    50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 10…100 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na brze prelaze
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na ulazu-izlazu)
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na napajanju)
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 22 grupa 1 - klasa B
    CISPR 11
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Temperatura okoline za rad
    0…50 °C montaža uporedo
    0…60 °C 2 cm razmaka
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664-1
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Српски6
    • Енглески10
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5.7 MB
    Datum 20.7.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for RMPT23BD: temperature transmitter - 100..100 °C/148..212 °F - for Optimum Pt100 probes (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RMPT23BD: temperature transmitter - 100..100 °C/148..212 °F - for Optimum Pt100 probes (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RMPT23BD: temperature transmitter - 100..100 °C/148..212 °F - for Optimum Pt100 probes (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RMPT23BD: temperature transmitter - 100..100 °C/148..212 °F - for Optimum Pt100 probes (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Listed RMPT RMT RMC (Verzija 1.0)
    Opis
    NKCR_E164353_Analog Interface
    prp.document.label.format htm
    Veličina 311 B
    Datum 11.3.04.
    Opis
    NKCR_E164353_Analog Interface
    prp.document.label.format htm
    Veličina 213 B
    Datum 11.3.04.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 456.3 KB
    Datum 1.11.04.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RMPT23BD : temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 467.5 KB
    Datum 1.9.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Analog Converters-RMPT RMT RMC (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer EU DOC-RMPT RMT RMC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 250.3 KB
    Datum 24.8.16.
    Opis
    Manufacturer EU DOC-RMPT RMT RMC
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 394.9 KB
    Datum 1.9.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.3 MB
    Datum 1.11.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RMPT23BD : temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RMPT23BD : temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    temperaturni transmiter - 100..100 °C/148..212 °F - za Optimum Pt100 sonde
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /