Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Zelio Relays
Slika proizvoda RSB1A120P7S Schneider Electric

RSB1A120P7S

Green premium brand logo
Slika proizvoda RSB1A120P7S Schneider Electric
RSB1A120P7S
Green premium brand logo

interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Interfejs relej
    Tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    Kratko ime uređaja
    RSB
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    operacija kontakata
    Standardna
    napon upravljačkog kola
    230 V AC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    12 A pri -40…40 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    Tip upravljanja
    Bez tastera
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni
    average coil resistance
    38500 Ω mreža: AC pri 20 °C +/- 15 %
    [Ue] nazivni napon
    184...276 V AC 50 Hz
    195.5...276 V AC 60 Hz
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V u skladu sa EN/IEC 60947
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    [Ie] nazivna radna struja
    12 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC
    6 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
    minimalna struja preklapanja
    5 mA
    maksimalni napon preklapanja
    300 V DC
    400 V AC
    minimum switching voltage
    5 V
    maksimalna moć preklapanja
    3000 VA AC
    336 W DC
    resistive rated load
    12 A pri 250 V AC
    12 A pri 28 V DC
    minimalna preklopna moć
    300 mW pri 5 mA
    broj operacija
    <= 600 ciklusa/h pod opterećenjem
    <= 72000 ciklusa/h bez opterećenja
    mehanička trajnost
    30000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa, 12 A pri 250 V, AC-1 NO
    100000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 NC
    vreme uključenja/isključenja
    10 ms između isključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog isključenja
    12 ms između uključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog uključenja
    označavanje
    CE
    average coil consumption
    0,75 VA AC 60 Hz
    prag napona propada
    >= 0.15 Uc AC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    kategorija zaštite
    RT I
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1000 V AC između kontakata
    2500 V AC između polova
    5000 V AC između kalema i kontakta
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    GOST
    UL
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    otpornost na vibracije
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    temperatura okoline za rad
    -40…70 °C (AC)
    -40…85 °C (DC)
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски3
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RSB1A120P7S : interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RSB1A120P7S : interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RSB1A120P7S : interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A - sa utičnicom
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /