Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Relays
Slika proizvoda RSB1A120RDS Schneider Electric

RSB1A120RDS

Slika proizvoda RSB1A120RDS Schneider Electric
RSB1A120RDS

utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 6 V DC - 12 A - sa podnožjem

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Interfejs relej
    Tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    Kratko ime uređaja
    RSB
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    operacija kontakata
    Standardna
    napon upravljačkog kola
    6 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    12 A pri -40…40 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni
    average coil resistance
    90 Ω mreža: DC pri 20 °C +/- 10 %
    [Ue] nazivni napon
    4.8...6.6 V DC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V u skladu sa EN/IEC 60947
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    [Ie] nazivna radna struja
    12 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC
    6 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
    minimalna struja preklapanja
    5 mA
    maksimalni napon preklapanja
    300 V DC
    400 V AC
    minimum switching voltage
    5 V
    maksimalna moć preklapanja
    3000 VA AC
    336 W DC
    resistive rated load
    12 A pri 250 V AC
    12 A pri 28 V DC
    minimalna preklopna moć
    300 mW pri 5 mA
    broj operacija
    <= 600 ciklusa/h pod opterećenjem
    <= 72000 ciklusa/h bez opterećenja
    mehanička trajnost
    30000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa, 12 A pri 250 V, AC-1 NO
    100000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 NC
    vreme uključenja/isključenja
    4 ms između isključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog isključenja
    9 ms između uključenja kalema i uključenja kontakta zakasnelog uključenja
    označavanje
    CE
    average coil consumption
    0,45 W DC
    prag napona propada
    >= 0.1 Uc DC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    kategorija zaštite
    RT I
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1000 V AC između kontakata
    2500 V AC između polova
    5000 V AC između kalema i kontakta
    Standardi
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    UL
    CSA
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    otpornost na vibracije
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    temperatura okoline za rad
    -40…70 °C (AC)
    -40…85 °C (DC)
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /