Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

tanki utični interfejs relej - Zelio RSL - 1 C/O nizak nivo - 48 V DC - 6 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Uski interfejs relej
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RSL
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    operacija kontakata
    Relej niskog napona
    napon upravljačkog kola
    48 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    6 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    tip upravljanja
    Bez tastera
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni (PCB tip)
    prosečan otpor
    10600 Ohm pri 23 °C +/- 15 %
    nazivno ograničenje napona
    36...67.2 V DC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    277 V conforming to cUL
    250 V conforming to EN/IEC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC
    materijal kontakata
    Legura srebra - pozlaćeni (AgSnO2)
    [Ie] nazivna struja
    6 A (AC-1/DC-1) conforming to IEC/UL
    minimalna struja preklapanja
    1 mA
    maksimalni napon preklapanja
    277 V
    minimalni preklopni napon
    24 V
    maksimalna moć preklapanja
    1500 VA
    50 W
    minimalna preklopna moć
    24 mW
    broj operacija
    <= 360 cycles/hour under load
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    60000 cycles (6 A at 250 V, AC-1) C/O
    vreme uključenja/isključenja
    5 ms
    12 ms reset
    kategorija zaštite
    RT III
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    širina
    5 mm
    visina
    28 mm
    dubina
    18.5 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    masa proizvoda
    0.0054 kg
    struja opterećenja
    6 A at 250 V AC for 0.5 mm mounting distance
    prosečna potrošnja u W
    0.21 W
    prag napona propada
    >= 0.05 Uc
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 60000
    nosači za montažu
    Utičnica ili razvodna tabla
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1000 V AC (between contacts)
    4000 V AC (between coil and contact)
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    EAC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    5 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    5 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RSL1 (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 215 B
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 217.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RSL... Slim Interface Relays - ZELIO Relays, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.