Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

tanki utični interfejs relej - Zelio RSL - 1 C/O nizak nivo - 12 V DC - 6 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Uski interfejs relej
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RSL
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    operacija kontakata
    Relej niskog napona
    napon upravljačkog kola
    12 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    6 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    tip upravljanja
    Bez tastera
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni (PCB tip)
    prosečan otpor
    848 Ohm pri 23 °C +/- 10 %
    nazivno ograničenje napona
    9...16.8 V DC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    277 V conforming to cUL
    250 V conforming to EN/IEC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC
    materijal kontakata
    Legura srebra - pozlaćeni (AgSnO2)
    [Ie] nazivna struja
    6 A (AC-1/DC-1) conforming to IEC/UL
    minimalna struja preklapanja
    1 mA
    maksimalni napon preklapanja
    277 V
    minimalni preklopni napon
    24 V
    maksimalna moć preklapanja
    1500 VA
    50 W
    minimalna preklopna moć
    24 mW
    broj operacija
    <= 360 cycles/hour under load
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    60000 cycles (6 A at 250 V, AC-1) C/O
    vreme uključenja/isključenja
    5 ms
    12 ms reset
    kategorija zaštite
    RT III
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    širina
    5 mm
    visina
    28 mm
    dubina
    18.5 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    masa proizvoda
    0.0054 kg
    struja opterećenja
    6 A at 250 V AC for 0.5 mm mounting distance
    prosečna potrošnja u W
    0.17 W
    prag napona propada
    >= 0.05 Uc
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 60000
    nosači za montažu
    Utičnica ili razvodna tabla
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1000 V AC (between contacts)
    4000 V AC (between coil and contact)
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    EAC
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    5 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    5 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Verzija 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    CSA Certificate RSL1 (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 215 B
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 217.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    RSL... Slim Interface Relays - ZELIO Relays, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.