Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

tanki relej montiran na vijčano podnožje sa LED lampicom i zaštitnim kolom,110 V

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Interfejs relej
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RSL
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    operacija kontakata
    Standardna
    napon upravljačkog kola
    60 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    6 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Sa
    oblik pina
    Ravni (PCB tip)
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    Dopunske informacije
    način pričvršćivanja
    Plastičnom oprugom za sabijanje
    prosečan otpor
    20500 Ohm (DC) pri 23 °C +/- 10 %
    [Ui] nazivni napon izolacije
    277 V conforming to cUL
    250 V conforming to EN/IEC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC
    materijal kontakata
    Legura srebra (AgSnO2)
    [Ie] nazivna struja
    6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conforming to IEC/UL
    minimalna struja preklapanja
    100 mA
    maksimalni napon preklapanja
    277 V
    napon preklapanja
    12 V
    maksimalna moć preklapanja
    1500 VA
    150 W
    minimalna preklopna moć
    120 mW
    broj operacija
    <= 72000 cycles/hour no-load
    <= 360 cycles/hour under load
    mehanička trajnost
    <= 10000000 ciklusa
    električna trajnost
    60000 cycles for resistive load (6 A at 250 V, AC-1)
    vreme uključenja/isključenja
    5 ms
    reset vremena
    20 ms
    označavanje
    CE
    kategorija zaštite
    RT III
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    visina
    78.6 mm
    širina
    6.2 mm
    dubina
    95 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    masa proizvoda
    0.029 kg
    struja opterećenja
    6 A at 250 V AC for 0.5 mm mounting distance
    prosečna potrošnja u W
    0.17 W DC
    prag napona propada
    >= 0.05 Uc
    raspored klema
    Odvojeni
    povezivanje - priključci
    Screw connectors (1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14) flexible cable with cable end
    Screw connectors (1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14) solid cable without cable end
    moment pritezanja
    < 0.5 N.m (M2.5)
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 60000
    tip upravljanja
    Bez tastera
    nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    naponski ulaz
    110 V AC/DC (granica ulaznog napona: 88...126.5 V)
    dielektrična snaga
    1000 V AC (between contacts)
    4000 V AC (between coil and contact)
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    GOST
    UL
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    otpornost na vibracije
    5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles in operation conforming to EN/IEC 60068-2-6
    10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles not operating conforming to EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    5 gn for11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    10 gn for11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    temperatura okoline za rad
    -40...70 °C
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for RSL1PVFU: Zelio relay RSL slim interface relay - Slim interface relay pre-assembled - Socket with screw connector (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.