Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

vijčano podnožje opremljeno sa LED lampicom i zaštitnim kolom, 48-60 V

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    tip proizvoda ili komponente
    Utičnica
    raspored klema
    Odvojeni
    kompatibilnost proizvoda
    Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit48 V DC
    Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit60 V DC
    oblik pina
    Ravni
    kratko ime uređaja
    RSLZ
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    napon preklapanja
    48 V AC/DC
    60 V AC/DC
    Dopunske informacije
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    6 A
    [Ue] nazivni napon
    < 300 V AC
    moment pritezanja
    < 0.5 N.m (M2.5)
    način fiksiranja
    Plastic compression spring mounting on 35 mm symmetrical DIN rail
    označavanje
    CE
    CAD ukupna širina
    6.2 mm
    CAD ukupna visina
    78.6 mm
    CAD ukupna dubina
    95 mm
    masa proizvoda
    0.023 kg
    nazivno ograničenje napona
    43.2...57.6 V
    54...72 V
    Okruženje
    povezivanje - priključci
    5-položajni utični konektor, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14 fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom
    5-položajni utični konektor, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14 jednožični kabl bez kablovskog završetka
    standardi
    IEC 61984
    UL 508
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    GOST
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
    dielektrična snaga
    2500 V
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for RSLZVA2: Zelio Relay (Verzija 1.0)
    Datum 7.2.19.
    Veličina 142 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Verzija 1.0)
    Datum 19.3.19.
    Veličina 451.8 KB
    Datum 19.3.19.
    Veličina 454.5 KB
    CSA Certificate RXZE2S114S (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product End-of-Life Instructions (Verzija 1.0)
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 217.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.