Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Zelio Relays
Slika proizvoda RUMC21P7 Schneider Electric

RUMC21P7

Green premium brand logo
Slika proizvoda RUMC21P7 Schneider Electric
RUMC21P7
Green premium brand logo

univerzalni utični relej - Zelio RUM - 2 C/O - 230 V AC - 10 A

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony Relay
    Ime serije
    Univerzalno
    Tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    Kratko ime uređaja
    RUM
    Tip kontakata i sastav
    2 C/O
    Napon upravljačkog kola
    230 V AC
    [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A pri -40…55 °C
    Statusne led lampice
    Bez
    Tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    Koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    Oblik pina
    Cilindrični
    [ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa CSA
    300 V u skladu sa UL
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV (1.2/50 µs)
    Materijal kontakata
    AgNi
    [ie] nazivna radna struja
    10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
    10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
    10 A pri 30 V DC u skladu sa CSA
    5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
    5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
    10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
    10 A pri 277 V AC u skladu sa CSA
    Maksimalni napon preklapanja
    250 V u skladu sa IEC
    Resistive rated load
    10 A pri 250 V AC
    10 A pri 28 V DC
    Maksimalna moć preklapanja
    2500 VA/280 W
    Minimalna preklopna moć
    170 mW pri 10 mA, 17 V
    Broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    Mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    Električna trajnost
    100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    Average coil consumption in VA
    3 pri 60 Hz
    Prag napona propada
    >= 0.15 Uc AC
    Operate time
    20 ms na nazivnom naponu
    Release time
    20 milisekundi na nazivnom naponu
    Average coil resistance
    6800 Ω pri 20 °C +/- 15 %
    Nazivno ograničenje napona
    184...253 V AC
    Kategorija zaštite
    RT I
    Test nivoi
    Nivo A
    Sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    Masa proizvoda
    0,086 kg
    Prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    Dielektrična snaga
    1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
    2500 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
    2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    EAC
    Standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Temperatura okoline za rad
    -40…55 °C
    Otpornost na vibracije
    3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
    4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
    Ip stepen zaštite
    IP40
    Otpornost na udare
    10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    Stepen zaprljanosti
    3
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    87 g
    Pakovanje 1 visina
    3,6 cm
    Pakovanje 1 širina
    3,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    6,9 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    10
    Pakovanje 2 težina
    938 g
    Pakovanje 2 visina
    4 cm
    Pakovanje 2 širina
    14,6 cm
    Pakovanje 2 visina
    20 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 3
    60
    Pakovanje 3 težina
    6,304 kg
    Pakovanje 3 visina
    15 cm
    Pakovanje 3 širina
    30 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima