Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

univerzalni utični relej - Zelio RUM - 2 C/O - 110 V DC - 10 A - LED

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Univerzalno
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RUM
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    napon upravljačkog kola
    110 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Sa
    tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Cilindrični
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV (1.2/50 µs)
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna struja
    10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
    5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
    5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
    10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
    10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
    10 A at 277 V AC conforming to CSA
    10 A at 30 V DC conforming to CSA
    maksimalni napon preklapanja
    250 V u skladu sa IEC
    struja opterećenja
    10 A pri 250 V AC
    10 A pri 28 V DC
    maksimalna moć preklapanja
    2500 VA/280 W
    minimalna preklopna moć
    170 mW pri 10 mA, 17 V
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    prosečna potrošnja u W
    1.4 W
    prag napona propada
    >= 0.1 Uc DC
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms na nazivnom naponu
    vreme otpuštanja
    20 ms at nominal voltage
    prosečna otpornost kalema
    7300 Ohm pri 20 °C +/- 15 %
    nazivno ograničenje napona
    88...121 V DC
    kategorija zaštite
    RT I
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    masa proizvoda
    0.086 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
    1500 V AC between contacts with micro disconnection insulation
    2500 V AC between coil and contact with reinforced insulation
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa u radu)
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
    IP stepen zaštite
    IP40
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na udare
    10 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    10 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 211 B
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 218.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.