Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

univerzalni utični relej - Zelio RUM - 2 C/O - 230 V AC - 10 A - LED

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Univerzalno
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RUM
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    napon upravljačkog kola
    230 V AC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Sa
    tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Cilindrični
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV (1.2/50 µs)
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna struja
    10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
    5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
    5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
    10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
    10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
    10 A at 277 V AC conforming to CSA
    10 A at 30 V DC conforming to CSA
    maksimalni napon preklapanja
    250 V u skladu sa IEC
    struja opterećenja
    10 A pri 250 V AC
    10 A pri 28 V DC
    maksimalna moć preklapanja
    2500 VA/280 W
    minimalna preklopna moć
    170 mW pri 10 mA, 17 V
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    prosečna potrošnja kalema u VA
    3 pri 60 Hz
    prag napona propada
    >= 0.15 Uc AC
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms na nazivnom naponu
    vreme otpuštanja
    20 ms at nominal voltage
    prosečna otpornost kalema
    6800 Ohm pri 20 °C +/- 15 %
    nazivno ograničenje napona
    184...253 V AC
    kategorija zaštite
    RT I
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    masa proizvoda
    0.086 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
    1500 V AC between contacts with micro disconnection insulation
    2500 V AC between coil and contact with reinforced insulation
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa u radu)
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
    IP stepen zaštite
    IP40
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na udare
    10 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    10 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Verzija 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 211 B
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 218.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.