Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

univerzalni utični relej - Zelio RUM - 3 C/O - 60 V DC - 10 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Univerzalno
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RUM
    tip kontakata i sastav
    3 C/O
    napon upravljačkog kola
    60 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Cilindrični
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna struja
    10 A AC-1/DC-1 (NO) u skladu sa IEC
    5 A AC-1/DC-1 (NC) conforming to IEC
    12 A at 28 V DC-1 conforming to UL
    16 A at 277 V AC-1 conforming to UL
    minimalna struja preklapanja
    10 mA
    maksimalni napon preklapanja
    250 V AC conforming to IEC
    250 V DC u skladu sa IEC
    minimalni napon preklapanja
    17 V
    struja opterećenja
    10 A pri 250 V AC
    10 A pri 28 V DC
    maksimalna moć preklapanja
    2500 VA, AC circuit
    280 W, DC circuit
    minimalna preklopna moć
    170 mW
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    prosečna potrošnja u W
    1.4 W
    prag napona propada
    >= 0.1 Uc DC
    vreme rada
    20 ms
    prosečna otpornost kalema
    2790 Ohm pri 20 °C +/- 10 %
    nazivno ograničenje napona
    48...66 V DC
    kategorija zaštite
    RT I
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    masa proizvoda
    0.088 kg
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1500 V AC between contacts
    1550 V AC between coil and contact
    1550 V AC between poles
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    GOST
    UL
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles in operation) conforming to EN/IEC 60068-2-27
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 10 cycles not operating) conforming to EN/IEC 60068-2-27
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na udare
    10 gn u radu
    10 gn not operating
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for RUMC3AB1ND: Zelio Relay (Verzija 1.0)
    Datum 7.2.19.
    Veličina 142 KB
    RUM universal relay (Verzija 1.1)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 3.9 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 42.4 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 7.6 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 31.9 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.