Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

utični interfejs relej - Zelio RXG - 1 C/O proziran - 24 V AC - 10 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Interfejs relej
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RXG
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    Dopunske informacije
    materijal kontakata
    Legura srebra (AgSnO2In2O3)
    otpornost kontakta
    100 mOhm
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A (temperatura : -40...55 °C)
    [Ie] nazivna struja
    10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
    10 A pri 30 V DC u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC u skladu sa UL
    maksimalni napon preklapanja
    250 V AC
    30 V DC
    struja opterećenja
    10 A pri 250 V AC
    maksimalna moć preklapanja
    2500 VA
    minimalna preklopna moć
    500 mW pri 100 mA, 5 V DC
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1800 cycles/hour pod opterećenjem
    koeficijent upotrebe
    20 %
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za NO rezistivno opterećenje at 55 °C
    100000 ciklusa za NC rezistivno opterećenje at 55 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV za 1.2/50 µs
    dielektrična snaga
    5000 V AC (reinforced insulation između kalema i kontakta)
    1000 V AC (mikrorazdvajanje između kontakata)
    maksimalna otpornost
    260 Ohm +/- 10 %
    otpornost izolacije
    1000 MOhm pri 500 V DC
    pozicija montiranja ručice
    Bilo koja pozicija
    prosečna potrošnja
    0.82 VA pri 60 Hz
    prag napona propada
    >= 0.3 Uc AC
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.8...1.1 Uc, AC
    električna klasa izolacije
    Klasa F
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms
    vreme otpuštanja
    20 ms
    napon upravljačkog kola
    24 V AC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    boja poklopca
    Providna
    masa proizvoda
    0.019 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 0.75 mm (u radu)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 0.75 mm (not in operation)
    IP stepen zaštite
    IP40
    otpornost na udare
    20 gn u radu
    100 gn not in operation
    kategorija zaštite
    RT I
    standardi
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61810-1
    sertifikacija proizvoda
    CE
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    Kina RoHS
    stepen zaprljanosti
    2
    kategorija prenapona
    III
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    10...85 %
    vrednost momenta
    0.8 N.m
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Clear cover relay 10A VAC/VDC 1CO (Verzija 1.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 189 KB
    Datum 14.12.17.
    Veličina 94.2 KB
    CAD files for RXG15B7: Clear cover relay 10A VAC/VDC 1CO (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Verzija 1.0)
    Datum 19.3.19.
    Veličina 473.4 KB
    Datum 19.3.19.
    Veličina 475.7 KB
    CSA Certificate RXZE2S114S (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 195.2 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.