Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

utični interfejs relej - Zelio RXG - 1 C/O proziran - 12 V DC - 10 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Interfejs relej
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RXG
    tip kontakata i sastav
    1 C/O
    Dopunske informacije
    materijal kontakata
    Legura srebra (AgSnO2In2O3)
    otpornost kontakta
    100 mOhm
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A (temperatura : -40...55 °C)
    [Ie] nazivna struja
    10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
    10 A pri 30 V DC u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC u skladu sa IEC
    10 A pri 250 V AC u skladu sa UL
    maksimalni napon preklapanja
    250 V AC
    30 V DC
    struja opterećenja
    10 A pri 250 V AC
    maksimalna moć preklapanja
    2500 VA
    minimalna preklopna moć
    500 mW pri 100 mA, 5 V DC
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1800 cycles/hour pod opterećenjem
    koeficijent upotrebe
    20 %
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za NO rezistivno opterećenje at 55 °C
    100000 ciklusa za NC rezistivno opterećenje at 55 °C
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV za 1.2/50 µs
    dielektrična snaga
    5000 V AC (reinforced insulation između kalema i kontakta)
    1000 V AC (mikrorazdvajanje između kontakata)
    maksimalna otpornost
    270 Ohm +/- 10 %
    otpornost izolacije
    1000 MOhm pri 500 V DC
    pozicija montiranja ručice
    Bilo koja pozicija
    prag napona propada
    >= 0.1 Uc DC
    električna klasa izolacije
    Klasa F
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms
    vreme otpuštanja
    20 ms
    napon upravljačkog kola
    12 V DC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    boja poklopca
    Providna
    masa proizvoda
    0.018 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 0.75 mm (u radu)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 0.75 mm (not in operation)
    IP stepen zaštite
    IP40
    otpornost na udare
    20 gn u radu
    100 gn not in operation
    kategorija zaštite
    RT I
    standardi
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61810-1
    sertifikacija proizvoda
    CE
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    Kina RoHS
    stepen zaprljanosti
    2
    kategorija prenapona
    III
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    10...85 %
    vrednost momenta
    0.8 N.m
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Clear cover relay 10A VAC/VDC 1CO (Verzija 1.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 189 KB
    Datum 14.12.17.
    Veličina 94.2 KB
    CAD files for RXG15JD: Clear cover relay 10A VAC/VDC 1CO (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CSA Certificate RXZE2S114S (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 215 B
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Verzija 1.0)
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Verzija 1.0)
    Datum 19.3.19.
    Veličina 473.4 KB
    Datum 19.3.19.
    Veličina 475.7 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 195.2 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.