Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

minijaturni utični relej - Zelio RXM 2 C/O 125 V DC 6 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Minijaturni
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RXM
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    napon upravljačkog kola
    125 V DC
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    6 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV za 1.2/50 µs
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna struja
    3 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
    3 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
    6 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
    6 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
    maksimalni napon preklapanja
    250 V u skladu sa IEC
    struja opterećenja
    6 A pri 250 V AC
    6 A pri 28 V DC
    maksimalna moć preklapanja
    1500 VA/168 W
    minimalna preklopna moć
    170 mW pri 10 mA, 17 V
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    200000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    prosečna potrošnja u W
    0.8 W
    prag napona propada
    >= 0.1 Uc
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms
    vreme otpuštanja
    20 ms
    prosečna otpornost kalema
    17360 Ohm pri 20 °C +/- 10 %
    nazivno ograničenje napona
    100...138 V DC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    kategorija zaštite
    RT I
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    masa proizvoda
    0.037 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
    2000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
    2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
    sertifikacija proizvoda
    CE
    RoHS
    REACH
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    temperatura okoline za rad
    -40...40 °C
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa u radu)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa kada uređaj nije u radu)
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    10 gn u radu
    30 gn kada uređaj nije u radu
    stepen zaprljanosti
    3
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Verzija 1.0)
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 223 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.