Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

minijaturni utični relej - Zelio RXM 2 C/O 230 V AC 12 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Zelio Relay
    ime serije
    Minijaturni
    tip proizvoda ili komponente
    Utični relej
    kratko ime uređaja
    RXM
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    napon upravljačkog kola
    230 V AC, 50/60 Hz
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    12 A pri -40...55 °C
    statusne LED lampice
    Bez
    tip upravljanja
    Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
    koeficijent upotrebe
    20 %
    Dopunske informacije
    oblik pina
    Ravni
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC
    300 V u skladu sa UL
    300 V u skladu sa CSA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV za 1.2/50 µs
    materijal kontakata
    AgNi
    [Ie] nazivna struja
    12 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
    12 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
    6 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
    6 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
    12 A pri 28 V DC u skladu sa UL
    12 A pri 277 V AC u skladu sa UL
    maksimalni napon preklapanja
    250 V u skladu sa IEC
    struja opterećenja
    12 A pri 250 V AC
    12 A pri 28 V DC
    maksimalna moć preklapanja
    3000 VA/336 W
    minimalna preklopna moć
    170 mW pri 10 mA, 17 V
    broj operacija
    <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
    <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    električna trajnost
    100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
    prosečna potrošnja kalema u VA
    1.2 pri 60 Hz
    prosečna potrošnja
    1.2 VA 60 Hz
    prag napona propada
    >= 0.15 Uc
    vreme uključenja/isključenja
    20 ms
    vreme otpuštanja
    20 ms
    prosečna otpornost kalema
    15000 Ohm pri 20 °C +/- 15 %
    nazivno ograničenje napona
    184...253 V AC
    sigurnosni podaci o pouzdanosti
    B10d = 100000
    kategorija zaštite
    RT I
    radni položaj
    Bilo koja pozicija
    masa proizvoda
    0.037 kg
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
    2000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
    2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
    sertifikacija proizvoda
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    standardi
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    temperatura okoline za rad
    -40...55 °C
    otpornost na vibracije
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa u radu)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 ciklusa kada uređaj nije u radu)
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
    otpornost na udare
    10 gn u radu
    30 gn kada uređaj nije u radu
    stepen zaprljanosti
    3
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Verzija 3.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RXM miniature relay (Verzija 1.1)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 1.4 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 34.5 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 6.3 KB
    Datum 13.12.17.
    Veličina 29.4 KB
    CAD files for RXM2AB1P7: Zelio Relay (Verzija 1.0)
    Datum 7.2.19.
    Veličina 142 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Verzija 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Verzija 1.0)
    Datum 23.10.18.
    Veličina 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Verzija 1.0)
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Verzija 1.0)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 25.3.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Verzija 1.0)
    Datum 8.10.18.
    Veličina 223 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 25.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.