Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Zelio Relays
Slika proizvoda RXZE1M4C Schneider Electric

RXZE1M4C

Green premium brand logo
Slika proizvoda RXZE1M4C Schneider Electric
RXZE1M4C
Green premium brand logo

podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Relay
    Tip proizvoda ili komponente
    Utičnica
    raspored klema
    Kombinovani
    kompatibilnost proizvoda
    Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt
    Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
    Kratko ime uređaja
    RXZ
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    Dopunske informacije
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    7 A
    [Ue] nazivni radni napon
    250 V
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
    Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
    moment pritezanja
    < 0.8 N.m za M3
    Način fiksiranja
    Sa zavrtnjem bez matice (panel)
    Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
    označavanje
    CE
    Širina
    29 mm
    Masa proizvoda
    0,053 kg
    Okruženje
    Standardi
    IEC 61984
    Temperatura okoline za skladištenje
    -55…85 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…55 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
    dielektrična snaga
    2500 V
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски3
    • Енглески2
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RXZE1M4C : podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Verzija 1.0)
    Opis
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    Veličina pdf
    Veličina 223 KB
    Datum 20.4.16.
    Opis
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 186.3 KB
    Datum 1.3.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RXZE1M4C : podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    RXZE1M4C : podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    podnožje RXZ -mešoviti kontakti - 7 A - 250 V -vijčani - za relej RXM2.., RXM4..
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /