Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Sobni kontroleri
Slika proizvoda SE7652H5545 Schneider Electric

SE7652H5545

Slika proizvoda SE7652H5545 Schneider Electric
SE7652H5545

EBE - kontroler toplotne pumpe - Network Ready - planer - PIR poklopac - 3H/2C

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    EcoStruxure Building Expert
    ime proizvoda
    SE7000 Series
    Kratko ime uređaja
    SE7600H
    Tip proizvoda ili komponente
    Room controller
    Primena uređaja
    Low voltage heat pump
    specifične primene proizvoda
    3-stage heating
    2-stage cooling
    PIR cover
    With cover
    tip senzora
    10 kOhm T2 NTC thermistor +/- 0.2 °F
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    komunikaciona kartica
    senzor
    senzor temperature
    relej
    sensor coverplate
    [Us] nazivni napon napajanja
    10...30 V AC 50/60 Hz
    nazivna snaga u VA
    2 VA
    električna klasa izolacije
    Klasa II
    Mrežna frekvencija
    60 Hz
    50 Hz
    protokol komunikacionog porta
    Zigbee
    Dostupna funkcija
    Scheduling
    prikazana informacija
    Temperature: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Temperatura: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
    broj ulaza
    2 beznaponski kontakt
    Broj izlaza
    2 universal
    Output rating
    za digitalni izlaz: 30 V AC, 1 A (maksimalni)
    za digitalni izlaz: 30 V AC, 3 A (pri uključenju)
    za analogni izlaz: 0...10 V DC, <= 5 mA >= 2 kOhm
    podešavanje opsega temperature
    40…90 °F heating
    0,9 °F per step
    54…100 °F cooling
    proportional band
    za heating: adjustable P regulator sa 2 °F (factory settting)
    za cooling: adjustable P regulator sa 2 °F (factory settting)
    operacija kontakta
    5 standardna taster
    AWG mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 22...AWG 18
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključak
    Širina
    86,87 mm
    Dubina
    29,97 mm
    Visina
    124,97 mm
    Masa proizvoda
    0,34 kg
    Okruženje
    temperatura okoline za rad
    32…122 °F
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…50 °C
    relativna vlažnost
    0…95 %, bez kondenzacije (u radu)
    0…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
    Standardi
    FCC part 15 subpart B
    UL 873
    CSA C22.2 No 24
    ICES-003
    sertifikacije proizvoda
    FCC u skladu sa CFR 47 part 15 klasa A
    CE
    C-Tick u skladu sa AS/NZS CISPR 22
    UL listed file E27734 CCN XPAX
    UL listed file E27734 CCN XPAX7
    direktive
    89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici2
    • Енглески2
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.7 MB
    Datum 25.7.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 295.8 KB
    Datum 20.4.16.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /