Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Sobni kontroleri
Slika proizvoda SE7656E5545 Schneider Electric

SE7656E5545

Slika proizvoda SE7656E5545 Schneider Electric
SE7656E5545

EBE - IAQ kontroler - Zigbee Pro - ekonomizator+planer+PIR poklopac - 2H/2C

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    EcoStruxure Building Expert
    ime proizvoda
    SE7000 Series
    Kratko ime uređaja
    SE7600E
    Tip proizvoda ili komponente
    Room controller
    Primena uređaja
    Indoor air quality (IAQ)
    specifične primene proizvoda
    2-stage cooling
    2-stage heating
    tip senzora
    10 kOhm T2 NTC thermistor +/- 0.2 °F
    PIR cover
    With cover
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    komunikaciona kartica
    senzor
    senzor temperature
    relej
    sensor coverplate
    [Us] nazivni napon napajanja
    10...30 V AC 50/60 Hz
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    protokol komunikacionog porta
    Without
    Dostupna funkcija
    Economiser
    Scheduling
    podešavanje opsega temperature
    4…32 °C heating
    -17 °C per step
    12…38 °C cooling
    prikazana informacija
    Temperature: - 40...122 °F
    Control accuracy
    Temperatura: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
    broj ulaza
    2 analogni
    naponski ulaz
    0…10 V DC
    Broj izlaza
    2 universal
    Output rating
    za digitalni izlaz: 30 V AC, 1 A (maksimalni)
    za digitalni izlaz: 30 V AC, 3 A (pri uključenju)
    za analogni izlaz: 0...10 V DC, <= 5 mA >= 2 kOhm
    humidification output accuracy
    +/- 3 % za analogni izlaz
    proportional band
    za heating: adjustable P regulator sa -17 °C (factory settting)
    za cooling: adjustable P regulator sa -17 °C (factory settting)
    operacija kontakta
    5 standardna taster
    AWG mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 22...AWG 18
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključak
    Širina
    86,87 mm
    Dubina
    29,97 mm
    Visina
    124,97 mm
    Masa proizvoda
    0,34 kg
    Okruženje
    relativna vlažnost
    0…95 %, bez kondenzacije (u radu)
    0…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
    temperatura okoline za rad
    -0…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…50 °C
    Standardi
    FCC part 15 subpart B
    UL 873
    CSA C22.2 No 24
    ICES-003
    sertifikacije proizvoda
    FCC u skladu sa CFR 47 part 15 klasa A
    CE
    C-Tick u skladu sa AS/NZS CISPR 22
    UL listed file E27734 CCN XPAX
    UL listed file E27734 CCN XPAX7
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici2
    • Енглески2
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.7 MB
    Datum 25.7.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 295.8 KB
    Datum 20.4.16.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /