Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Sobni kontroleri
Slika proizvoda SE8650U0B11 Schneider Electric

SE8650U0B11

Slika proizvoda SE8650U0B11 Schneider Electric
SE8650U0B11

kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    EcoStruxure Building Expert
    ime proizvoda
    SE8000 Series
    Kratko ime uređaja
    SE8600
    Tip proizvoda ili komponente
    Roof top unit
    tip senzora
    10 kOhm T2 NTC thermistor +/- 0.5 %
    Space RH sensor +/- 5 %
    nijansa boje
    Bela
    Dopunske informacije
    Primena uređaja
    Staging equipment
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
    Mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    protokol komunikacionog porta
    BACnet MS/TP
    Modbus RTU
    Dostupna funkcija
    Economiser
    Scheduling
    Humidity control
    HVAC control
    Available with CO2/RH/T
    Brightness sensor
    Changes can be made directly over display
    Code lock function
    Easily configurable
    Firmware update by USB
    Fan control
    setpoint range cooling
    12…37,5 °C cooling
    4,5…32 °C heating
    temperature display range
    -40…50 °C
    tačnost merenja
    Temperatura: +/- 0.5 °C,
    Humidity: +/- 5 %, 20...80 % RH (bez kondenzacije)
    tip digitalnih ulaza
    2 dry contact
    Tip analognog ulaza
    Analogni ulaz 0...10 V5
    Broj izlaza
    5 relay output
    4 universal
    napon izlaza
    24 V AC/DC 1 A za relejni izlaz
    0...10 V AC/DC <= 5 mA za voltage output
    završna obrada
    Mat
    obrada površine
    Neobrađeno
    AWG mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 22...AWG 18
    Širina
    86 mm
    Dubina
    25 mm
    Visina
    120 mm
    Masa proizvoda
    340 g
    segment tržišta
    Hotel
    Lodging
    Male komercijalne zgrade
    Zgrade
    Zdravstvene ustanove
    Non-critical buildings
    Office
    Stambene zgrade
    School
    Okruženje
    dehumidification setpoint range
    30…95 %
    relativna vlažnost
    0…75 %
    temperatura okoline za rad
    0…50 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…50 °C
    Standardi
    EN/IEC 60730-1
    FCC part 15 subpart B
    ICES-003
    ETSI EN 300 328
    ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
    FCC part 15 subpart C
    UL 60730-2-9
    ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
    direktive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/53/EU - radio equipment directive
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Biće usklađeno – trebalo bi potvrditi datum
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici3
    • Српски2
    • Енглески1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12.7 MB
    Datum 25.7.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SE8650U0B11 : kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
    Opis
    kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SE8650U0B11 : kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
    Opis
    kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    kontroler krovne jedinice BACnet - rel. vlažnost - univerzalni izlaz - beli
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /