Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Zelio Logic
Slika proizvoda SR2MOD02 Schneider Electric

SR2MOD02

Slika proizvoda SR2MOD02 Schneider Electric
SR2MOD02

modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Logic
    Tip proizvoda ili komponente
    GSM modem
    Tip modema
    Opsega 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
    sačuvani podaci
    Fleš memorija
    Dopunske informacije
    sastav seta
    GSM modem
    Montaža na DIN šinu (zajedno sa GSM modemom)
    1 napojni kabl
    1 antena sa kablom
    2 nosača za montažu na ploču
    Dostupna funkcija
    Slanje alarma/primanje instrukcija
    Slanje alarma na mejl
    Prebacivanje programa
    Nadzor nadogradnje firmvera
    broj poruka
    28
    snimanje električnih podataka
    Telefon/mejl
    Digitalna vrednost
    Datum i vreme
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC
    ograničenje napona napajanja
    5,5…32 V
    maximum supply current
    165 mA pri 12 V
    87 A pri 24 V
    2100 mA pri 5.5 V
    snaga disipacije u W
    2,1 W
    pridruženi osigurač
    2,5 A
    električna veza
    1 kabl Com-M Com-M posebno za Zelio RS232 serijska veza, specifični Zelio komunikacioni protokol za veza sa modemom, AT komande
    1 antena sa kablom
    1 kabl
    1 kabl Com-Z Com-Z posebno za Zelio, specifični Zelio komunikacioni protokol za Zelio Logic programabilni relej SR.B..... i SR2 E..... verzija (>= V3.1)
    Napojni kabl
    dužina kabla
    1,5 m napojni kabl
    2,5 m antena sa kablom
    izolacija
    1780 V optokapler, tip priključka: Com-Z posebno za Zelio
    Kablom SR2 CBL07, tip priključka: Com-M posebno za Zelio
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) polukruti
    Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
    Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) jednožični
    Moment pritezanja
    0,5 N.m
    Masa proizvoda
    0,335 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    PTCRB
    GOST
    CSA
    IC
    FCC deo 15 standard
    C-Tick
    Standardi
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 60068-2-32
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Emisije vezane sa vodovima i zračenjem klasa B grupa 1 u skladu sa EN 55022-11
    IP stepen zaštite
    IP31 u skladu sa IEC 60529
    Karakteristike okruženja
    Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 60950-1
    R i TTE direktiva u skladu sa ETSI EN 301419-1
    R i TTE direktiva u skladu sa ETSI EN 301 489-7
    R i TTE direktiva u skladu sa ETSI EN 301 511
    EMC direktiva u skladu sa ETSI EN 301 489-1
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa EN/IEC 61131-2
    temperatura okoline za rad
    -20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
    -20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-2
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    relativna vlažnost
    0…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
    0…95 % bez kondenzacije, tokom skladištenja
    Održivost ponude
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски4
    • Енглески6
    • Италијански3
    • Немачки4
    • Португалски4
    • Француски4
    • Шпански4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 5.7 MB
    Datum 20.7.18.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR2MOD02 and SR2MOD03 Wireless 2G/3G Modem, User Guide (Verzija 02)
    Opis
    This manual describes how to install, configure, and use the SR2MOD02 and SR2MOD03 2G/3G modems, based on descriptive information and how-to procedures. The modems are quad-Bands (850/900/1800/1900 MHz) in 2G GSM Class 12/EDGE. The modems with manufacturing dates greater than or equal to 1630 are six Bands (Band I (2100 MHz), Band II (1900 MHz), Band IV (1700 MHz), Band V (850 MHz), Band VI (800 MHz) and Band VIII (900 MHz)) in 3G UMTS/HSDPA/HSUPA. This manual describes 2 modem references based upon the controllers supported: - Smart relays - Zelio Logic of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD02 - Programmable controllers - M221, M241, M251 Logic Controllers of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD03
    Veličina pdf
    Veličina 2 MB
    Datum 1.8.18.
    Opis
    This manual describes how to install, configure, and use the SR2MOD02 and SR2MOD03 2G/3G modems, based on descriptive information and how-to procedures. The modems are quad-Bands (850/900/1800/1900 MHz) in 2G GSM Class 12/EDGE. The modems with manufacturing dates greater than or equal to 1630 are six Bands (Band I (2100 MHz), Band II (1900 MHz), Band IV (1700 MHz), Band V (850 MHz), Band VI (800 MHz) and Band VIII (900 MHz)) in 3G UMTS/HSDPA/HSUPA. This manual describes 2 modem references based upon the controllers supported: - Smart relays - Zelio Logic of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD02 - Programmable controllers - M221, M241, M251 Logic Controllers of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD03
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 1.10.17.
    Veličina pdf
    Veličina 1.7 MB
    Datum 1.6.17.
    Veličina pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 1.1.17.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR2MOD02 : modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 448.9 KB
    Datum 2.11.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR2MOD02 : modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR2MOD02 : modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    modem - GSM - za komunikaciju sa SR2COM01
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /