Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Zelio Logic
Slika proizvoda SR3B101B Schneider Electric

SR3B101B

Green premium brand logo
Slika proizvoda SR3B101B Schneider Electric
SR3B101B
Green premium brand logo

modularni progr. kontroler Zelio Logic - 10 I O - 24 V AC - časovnik-displej

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Logic
    Tip proizvoda ili komponente
    Modularni programabilni relej
    Dopunske informacije
    lokalni displej
    Sa
    broj linija za Ladder
    0…500 sa FBD programiranje
    0…240 sa ladder programiranje
    vreme ciklusa
    6…90 milisekundi
    vreme čuvanja
    10 godina pri 25 °C
    drift sata
    12 min/godina pri 0…55 °C
    6 s/mesec pri 25 °C
    provera
    Programska memorija pri svakom pokretanju
    [Us] nazivni napon
    24 V
    ograničenje napona napajanja
    20,4…28,8 V
    Frekvencija napajanja
    50/60 Hz
    maximum supply current
    160 mA (bez proširenja)
    280 mA (sa proširenjima)
    snaga potrošnje u VA
    4 VA bez proširenja
    7,5 VA sa proširenjima
    napon izolacije
    1780 V
    Tip zaštite
    Protiv inverzija priključaka (instrukcije se ne izvršavaju)
    broj digitalnih ulaza
    6
    napon digitalnog ulaza
    24 V AC
    struja digitalnog ulaza
    4,4 mA
    frekvencija digitalnog ulaza
    57...63 Hz
    47...53 Hz
    naponsko stanje 1 garantovano
    >= 14 V za digitalni ulaz
    naponsko stanje 0 garantovano
    <= 5 V za digitalni ulaz
    current state 1 guaranteed
    >= 2 mA (digitalni ulaz)
    current state 0 guaranteed
    <= 0.5 mA (digitalni ulaz)
    impedansa ulaza
    4.6 kΩ za digitalni ulaz
    Broj izlaza
    4 relej
    ograničenje napona izlaza
    5...30 V DC (relejni izlaz)
    24...250 V AC
    tip i sastav kontakta
    NO za relejni izlaz
    termička struja izlaza
    8 A za sva 4 izlaza za relejni izlaz
    električna trajnost
    AC-12: 500000 ciklusa pri 230 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    AC-15: 500000 ciklusa pri 230 V, 0,9 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 ciklusa pri 24 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 ciklusa pri 24 V, 0,6 A za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    preklopna moć u mA
    >= 10 mA pri 12 V (relejni izlaz)
    frekvencija operacija u Hz
    0,1 Hz (pri Ie) za relejni izlaz
    10 Hz (bez opterećenja) za relejni izlaz
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa za relejni izlaz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
    sat
    Sa
    vreme odziva
    50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
    50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
    50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
    50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
    10 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za relejni izlaz
    5 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za relejni izlaz
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
    Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
    Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
    Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
    Moment pritezanja
    0,5 N.m
    kategorija prenapona
    III u skladu sa EN/IEC 60664-1
    Masa proizvoda
    0,25 kg
    Okruženje
    otpornost na mikroprekide
    10 milisekundi ponovljeno 20 puta
    Sertifikacija proizvoda
    GL
    UL
    C-Tick
    CSA
    GOST
    Standardi
    EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-4 nivo 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-6 nivo 3
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
    IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
    Karakteristike okruženja
    EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-2
    EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-3
    EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-4
    EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B
    Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 61131-2
    emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa EN/IEC 61131-2
    temperatura okoline za rad
    -20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
    -20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Nadmorska visina za rad
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    relativna vlažnost
    95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici18
    • Српски8
    • Енглески15
    • Италијански7
    • Немачки7
    • Португалски7
    • Француски7
    • Шпански7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 5.7 MB
    Datum 20.7.18.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Logic Programming Guide (Verzija 01)
    Opis
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Veličina pdf
    Veličina 4.6 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Verzija 00)
    Opis
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Veličina pdf
    Veličina 2.8 MB
    Datum 1.9.17.
    Opis
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Verzija 01)
    Opis
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Veličina pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 1.9.17.
    Opis
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Zelio Logic 2 Quick Start (Verzija 01)
    Opis
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    Veličina pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 1.6.17.
    Opis
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for SR3B101B: modular smart relay Zelio Logic - 10 I O - 24 V AC - clock - display (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for SR3B101B: modular smart relay Zelio Logic - 10 I O - 24 V AC - clock - display (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 149.1 KB
    Datum 28.6.17.
    Veličina pdf
    Veličina 115.6 KB
    Datum 31.1.17.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 257.5 KB
    Datum 1.9.09.
    Opis
    None
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR3B101B : SR3B101B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SR3B101B_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    SR3B101B_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 25.6 MB
    Datum 1.5.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 543.7 KB
    Datum 6.4.18.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 25.7 MB
    Datum 1.5.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR3B101B : SR3B101B_REACH_DECLARATION
    Opis
    SR3B101B_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    SR3B101B_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SR3B101B : SR3B101B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SR3B101B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 16.2.20.
    Opis
    SR3B101B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.