Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Zelio Relays
Slika proizvoda SSM1D36BD Schneider Electric

SSM1D36BD

Green premium brand logo
Slika proizvoda SSM1D36BD Schneider Electric
SSM1D36BD
Green premium brand logo

solid state relej - za DIN šinu - ulaz 4-32 V DC, izlaz 1-100 V DC ,6A

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony Relay
    Tip proizvoda ili komponente
    Solid state relej
    Kratko ime uređaja
    SSM
    Broj kanala
    1
    Number of phases
    Monofazne
    Dopunske informacije
    Nosači za montažu
    Simetričnu DIN šinu
    [in] nazivna struja
    6 A
    Napon izlaza
    1...100 V DC
    Napon upravljačkog kola
    4...32 V DC
    contacts type and configuration
    1 NO
    Moment pritezanja
    0.5...0.8 N.m za ulaz
    0.5...0.8 N.m za izlaz
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) za ulaz
    Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) za izlaz
    maximum capacitance
    10 pF za ulaz/izlaz
    Otpornost izolacije
    1000 MΩ pri 500 V DC
    Lokalna signalizacija
    Status ulaza: LED (zelena)
    Minimalni napon preklapanja
    4 V DC uključenje
    Maksimalni napon preklapanja
    1 V DC isključenje
    input current
    8…11 mA
    Tip tranzistorskog izlaza
    Mosfet izlaz
    DC prekidanje
    Struja opterećenja
    0,0025…6 A
    transient overvoltage
    100 V
    Udarna struja
    60 A za 10 ms
    Maksimalni pad napona
    <0,6 V uređaj u radu
    Otpornost
    0,1 Ω uređaj u radu
    Maksimalna struja curenja
    0,1 mA izlaz nije aktivan
    Vreme odziva
    0.6 ms (uključenje)
    0.3 ms (isključenje)
    Kategorija prenapona
    III
    Širina
    11 mm
    Visina
    90,3 mm
    Dubina
    83,7 mm
    Masa proizvoda
    0,05 kg
    Okruženje
    Otpornost na plamen
    V0 u skladu sa UL 94
    Dielektrična snaga
    4 kV DC za ulaz/izlaz
    4 kV DC za ulaz ili izlaz prema kućištu
    Stepen zaprljanosti
    2
    Standardi
    IEC 62314
    IEC 61000
    IEC 60950-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    Označavanje
    CE
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -30…80 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -30…100 °C
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,072 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,200 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,900 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,900 dm
    Održivost ponude