Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Zelio Relays
Slika proizvoda SSP3A225P7R Schneider Electric

SSP3A225P7R

Green premium brand logo
Slika proizvoda SSP3A225P7R Schneider Electric
SSP3A225P7R
Green premium brand logo

solid state relej - za mont. ploču - ulaz 180-280 V AC, izlaz 48-530 V AC, 25A

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony Relay
    Tip proizvoda ili komponente
    Solid state relej
    Kratko ime uređaja
    SSP
    Nosači za montažu
    Panel
    Number of phases
    Trofazne
    Contacts type and conifguration
    3 NO
    tip tranzistorskog izlaza
    Random voltage switching
    Dopunske informacije
    Tip upravljanja
    Bez test tastera
    napon upravljačkog kola
    180...280 V AC
    minimalni napon preklapanja
    180 V AC uključenje
    maksimalni napon preklapanja
    10 V AC isključenje
    vreme odziva
    20 ms (uključenje)
    30 ms (isključenje)
    Input current
    7…20 mA
    napon izlaza
    48...530 V AC
    struja opterećenja
    0,1…25 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    udarna struja
    275 A za 20 ms
    300 A za 16.6 ms
    85 A za 1 s
    maksimalno I²t za izbor ultrabrzih osigurača
    380 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
    370 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
    maximum leakage current
    3 mA izlaz nije aktivan
    maximum voltage drop
    <1,35 V uređaj u radu
    du/dt
    500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
    Power factor
    0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
    Motor controller rating
    0,75 hp pri <40 °C 120 V AC
    1 hp pri <40 °C 240 V AC
    3 hp pri <40 °C 480 V AC
    4,4 hp pri <40 °C 530 V AC
    snaga motora kW
    0,56 kW pri 40 °C 120 V AC
    0,74 kW pri 40 °C 240 V AC
    2,22 kW pri 40 °C 480 V AC
    3,24 kW pri 40 °C 530 V AC
    otpornost izolacije
    >= 1000 MOhm pri 500 V DC
    Maximum capacitance
    8 pF za ulaz/izlaz
    dielektrična snaga
    4 kV AC za ulaz/izlaz
    4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
    moment pritezanja
    0.9...1.1 N.m za ulaz
    1.7...2.2 N.m za izlaz
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
    Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
    Thermal resistance
    0.24 °C/W
    LED indicator
    LED, zelena za ulaz
    IP stepen zaštite
    IP20
    Masa proizvoda
    0,24 kg
    Širina
    101,3 mm
    Visina
    79,7 mm
    Dubina
    35,4 mm
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    otpornost na plamen
    V0 u skladu sa UL 94
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…80 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…125 °C
    Stepen zaprljanosti
    2
    Kategorija prenapona
    III
    Sertifikacija proizvoda
    REACH
    CSA
    RoHS
    UL
    označavanje
    CE
    Standardi
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    IEC 61000
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • Српски4
    • Енглески11
    • Италијански2
    • Кинески2
    • Немачки2
    • Француски2
    • Шпански2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.8 MB
    Datum 14.12.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for SSP3A225P7R: solid state relay - panel mounting - input 180-280 V AC, output 48-530 V AC, 25A (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSP3A225P7R: solid state relay - panel mounting - input 180-280 V AC, output 48-530 V AC, 25A (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Verzija 1.0)
    Opis
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 17.7.15.
    Opis
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Opis
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    prp.document.label.format zip
    Veličina 918.7 KB
    Datum 9.7.13.
    Datoteke u dokumentu
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Opis
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Verzija 1.0)
    Opis
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    prp.document.label.format htm
    Veličina 215 B
    Datum 9.7.13.
    Opis
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 1.3.13.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SSP3A225P7R : SSP3A225P7R_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SSP3A225P7R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    SSP3A225P7R_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 546.9 KB
    Datum 1.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 1.5.17.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Verzija 1.0)
    Opis
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 194.8 KB
    Datum 10.10.18.
    Opis
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 680.8 KB
    Datum 1.5.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 1.5.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SSP3A225P7R : SSP3A225P7R_REACH_DECLARATION
    Opis
    SSP3A225P7R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    SSP3A225P7R_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SSP3A225P7R : SSP3A225P7R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SSP3A225P7R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    SSP3A225P7R_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /