Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Zelio Relays
Slika proizvoda SSRDCDS30A1 Schneider Electric

SSRDCDS30A1

Slika proizvoda SSRDCDS30A1 Schneider Electric
SSRDCDS30A1

solid state relej - montaža na DIN šinu - ulaz 4-32 V DC, izlaz 24-280 V AC, 30A

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Zelio Relay
    Tip proizvoda ili komponente
    Solid state relej
    Kratko ime uređaja
    SSR
    Broj faza mreže
    Monofazne
    Nosači za montažu
    Simetričnu DIN šinu
    [In] nazivna struja
    30 A
    napon izlaza
    24...280 V AC
    napon upravljačkog kola
    4...32 V DC
    Dopunske informacije
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    moment pritezanja
    0.6...0.7 N.m za ulaz
    0.6...0.7 N.m za izlaz
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci 1 x 0.2...1 x 5.3 mm² za ulaz - AWG 24...AWG 10
    Vijčani priključci 1 x 0.2...1 x 5.3 mm² za izlaz - AWG 24...AWG 10
    lokalna signalizacija
    Status ulaza: LED (zelena)
    napon preklapanja
    4 V DC uključenje
    1 V DC isključenje
    ograničenje struje ulaza
    8…12 mA
    tip tranzistorskog izlaza
    SCR izlaz
    Prekidanje napona u nuli
    struja opterećenja
    0,15…30 A
    output sustained overvoltage
    600 V
    udarna struja
    625 A za 16.6 ms
    maximum voltage drop
    <1,6 V uređaj u radu
    maksimalno I²t za izbor ultrabrzih osigurača
    1620 A².s za 8.3 ms
    maximum leakage current
    10 mA izlaz nije aktivan
    du/dt
    500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
    vreme odziva
    0.5 ciklusa (uključenje)
    0.5 ciklusa (isključenje)
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60950-1
    IEC 62314
    UL E258297
    CSA LR 40487
    označavanje
    CE
    IP stepen zaštite
    IP20
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…80 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…125 °C
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici3
    • Енглески3
    • Италијански3
    • Кинески3
    • Немачки3
    • Француски3
    • Шпански3
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for SSRDCDS30A1: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 24-280 V AC, 30A (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for SSRDCDS30A1: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 24-280 V AC, 30A (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSRDCDS30A1: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 24-280 V AC, 30A (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSRDCDS30A1: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 24-280 V AC, 30A (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.4.09.
    Opis
    None
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /