Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Modicon STB - EOS interni set za proširenje bus-a

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon STB distribuirani I/O
    tip proizvoda ili komponente
    EOS set za proširenje internog bus-a
    Dopunske informacije
    sastav seta
    STBXBA2400 veličina 2 baze
    STBXBE1100 modul
    STBXTS1120, 2-vijčana priključaka
    STBXTS2120, 2-opružna priključka
    lokacija za montiranje
    Završetak segmenta (izuzev za poslednji segment)
    kompatibilnost proizvoda
    Standardni STB modul
    električna veza
    Firewire interface
    označavanje
    CE
    kategorija prenapona
    II
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    FM klasa 1 odeljak 2
    UL
    stepen zaprljanosti
    2 IEC 60664-1
    nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    IP stepen zaštite
    IP20 EN 61131-2 klasa 1
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    relativna vlažnost
    95 % 60 °C without condensation
    otpornost na vibracije
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    otpornost na udare
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Verzija 6.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    STBXBE1100K-CAD3D diagram (Verzija 1.0)
    Datum 16.3.17.
    Veličina 858.1 KB
    Datum 16.3.17.
    Veličina 8.6 MB
    CAD files for STBXBE1100K: Modicon STB distributed I/O solution - Intenal bus extension kit (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Verzija 1.0)
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 318.7 KB
    Datum 17.1.18.
    Veličina 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 289.6 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 481.7 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.