Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Modicon STB - BOS interni set za proširenje bus-a

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon STB distribuirani I/O
    tip proizvoda ili komponente
    BOS set za proširenje internog bus-a
    Dopunske informacije
    sastav seta
    STBXBA2300 veličina 2 baze
    STBXBE1300 BOS modul
    STBXTS1120, 2-vijčana priključaka
    STBXTS2120, 2-opružna priključka
    lokacija za montiranje
    Početak proširenja segmenta
    kompatibilnost proizvoda
    Standardni STB modul
    [Us] nazivni napon
    24 V
    tip kola napajanja
    DC
    ograničenje napona napajanja
    19.2...30 V
    struja ulaza
    400 mA
    napon izlaza
    5.25 V +/- 0.21 % logic bus
    tip izlaznog napona
    DC
    napajanje strujnog izlaza
    1.2 A
    električna veza
    2 pins for removable connector power supply
    Firewire interface
    označavanje
    CE
    kategorija prenapona
    II
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    FM klasa 1 odeljak 2
    UL
    stepen zaprljanosti
    2 IEC 60664-1
    nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    IP stepen zaštite
    IP20 EN 61131-2 klasa 1
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    relativna vlažnost
    95 % 60 °C without condensation
    otpornost na vibracije
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    otpornost na udare
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Verzija 6.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for STBXBE1300K: Modicon STB distributed I/O solution - Intenal bus extension kit (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Verzija 1.0)
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 318.7 KB
    Datum 17.1.18.
    Veličina 104 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_STB_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.