Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Modicon STB - set za proširenje bus-a

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon STB distribuirani I/O
    tip proizvoda ili komponente
    Set za proširenje bus-a
    Dopunske informacije
    sastav seta
    STBXBA2000 I/O baza
    STBXBE2100 proširenje ostrva
    STBXTS1110, 5-vijčanih priključaka
    STBXTS2110, 5-opružnih priključaka
    lokacija za montiranje
    Završetak poslednjeg segmenta
    kompatibilnost proizvoda
    Standardni STB modul
    električna veza
    5 pins for CANopen devices interface
    označavanje
    CE
    kategorija prenapona
    II
    Okruženje
    elektromagnetna kompatibilnost
    Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    FM klasa 1 odeljak 2
    UL
    stepen zaprljanosti
    2 IEC 60664-1
    nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    IP stepen zaštite
    IP20 EN 61131-2 klasa 1
    temperatura okoline za rad
    0...60 °C without derating
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    relativna vlažnost
    95 % 60 °C without condensation
    otpornost na vibracije
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    otpornost na udare
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Verzija 6.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Verzija 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datum 11.2.19.
    Veličina 395.6 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Verzija 1.0)
    Datum 17.1.18.
    Veličina 318.7 KB
    Datum 17.1.18.
    Veličina 104 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_STB_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Datum 6.8.18.
    Veličina 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.