Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Smart-UPS On-Line SR1
Slika proizvoda SURT192XLBP Schneider Electric

SURT192XLBP

Green premium brand logo Product Logo
Slika proizvoda SURT192XLBP Schneider Electric
SURT192XLBP
Green premium brand logo Product Logo

Smart-UPS RT 192V baterijski modul

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…40 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -15…45 °C
    životni vek baterije
    3…5 godina
    battery power in VAh
    1920 VAh
    Tip baterije
    Olovna baterija
    napon baterije
    192 V
    Boja
    Crna
    Dubina
    660 mm
    Montaža uređaja
    Samostalni baterijski set
    Visina
    130 mm
    manufacturing support
    APC
    Način montiranja
    Rack-mounted with kit
    number of battery blocks per string
    16
    number of battery filled slots
    4
    number of battery free slots
    0
    number of battery replacement quantity
    2
    broj jedinice reka
    3U
    Nadmorska visina za rad
    0...3000 m
    Masa proizvoda
    90,91 kg
    Zaštitna oprema
    Installation guide
    Uputstvo za upotrebu
    relativna vlažnost
    0…95 % u radu
    nadmorska visina skladištenja
    0…15000 m
    Širina
    432 mm
    USB compatible
    Ei
    UPS size
    WS
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    Ugovorna garancija
    Garancija
    2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски2
    • Енглески6
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Smart-UPS On-Line Brochure 230V (Verzija 1)
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    511.6 KB
    Opis
    Provides an overview of the 1-20kVA Smart-UPS On-Line offer
    Veličina zip
    Veličina 3.1 MB
    Datum 17.7.12.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    511.6 KB
    Opis
    Provides an overview of the 1-20kVA Smart-UPS On-Line offer
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL Certificate for APC Smart UPS RT 2400VA and 3000VA (Verzija 0)
    Opis
    Models included : SURTA3000XL, SURTA2400XLJ, SURTA3000XLTW, SURTA3000RMXL3U, SURTA3000RMXL3U-NC, DLRTA3000RMXL3U
    Veličina pdf
    Veličina 174.9 KB
    Datum 26.5.15.
    Opis
    Models included : SURTA3000XL, SURTA2400XLJ, SURTA3000XLTW, SURTA3000RMXL3U, SURTA3000RMXL3U-NC, DLRTA3000RMXL3U
    VDE for SURT20KRMXLI (Verzija 0)
    Opis
    VDE Early Relaese Letter
    Veličina pdf
    Veličina 26.7 KB
    Datum 30.4.07.
    Opis
    VDE Early Relaese Letter
    Veličina pdf
    Veličina 449.6 KB
    Datum 3.7.06.
    BSMI(Formerly BCIQ),CSA Certified,UL Listed (Verzija 0)
    Opis
    BSMI(Formerly BCIQ),CSA Certified,UL Listed and complies to CISPR 22,CSA 107.1,FCC part 15,UL 1778
    Veličina zip
    Veličina 3.3 KB
    Datum 10.3.05.
    Opis
    BSMI(Formerly BCIQ),CSA Certified,UL Listed and complies to CISPR 22,CSA 107.1,FCC part 15,UL 1778
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SURT192XLBP : Smart-UPS RT 192V baterijski modul
    Opis
    Smart-UPS RT 192V baterijski modul
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    Smart-UPS RT 192V baterijski modul
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EoLi - Single Phase Extended Run Battery (Verzija 0)
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    Veličina pdf
    Veličina 348.2 KB
    Datum 6.8.12.
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SURT192XLBP : Smart-UPS RT 192V baterijski modul
    Opis
    Smart-UPS RT 192V baterijski modul
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    Smart-UPS RT 192V baterijski modul
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /