Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Modicon Switch
Slika proizvoda TCSESM043F23F0 Schneider Electric

TCSESM043F23F0

Green premium brand logo
Slika proizvoda TCSESM043F23F0 Schneider Electric
TCSESM043F23F0
Green premium brand logo

Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    ConneXium
    Tip proizvoda ili komponente
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch
    Koncept
    Transparent Ready
    Protokol komunikacionog porta
    Ethernet TCP/IP
    SSH
    HTTP
    HTTPS
    SNMP
    RS232
    LLDP
    Telnet
    SNTP
    MRP (Media Redundancy Protocol)
    Ethernet port
    10/100BASE-TX - 4 port(s) copper cable
    Maksimalni broj prekidača u kaskadi
    Neograničeno
    Sajber bezbednost
    Zaštita porta
    Dopunske informacije
    Integrisani načini povezivanja
    Oklopljen RJ45 bakarni kabl
    Način prenosa
    Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
    Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
    100 m bakarni kabl
    Ethernet servis
    Konfiguracija putem veb servera
    VLAN
    Multicast filtriranje
    Kontrola toka podataka (data stream control)
    IGMP Snooping
    SNMP-Traps i SYSLOG
    Komunikacioni servis
    TFTP
    Kvalitet servisa (QoS)
    Nadzor porta
    Port mirroring
    Detekcija konflikta adresa
    Dijagnostika u radu
    Signalni kontakt
    Samotestiranje
    Maksimalni broj prekidača u prstenu
    50
    Redundantnost
    HiPER prsten
    RSTP
    Redundant network coupling
    [us] nazivni napon
    12...48 V
    Granice napona
    9.6…60 V DC SELV
    18…30 V AC SELV
    Potrošnja
    5,3 W
    Električna veza
    Removable connector 6 ways power supply
    Nosači za montažu
    35 mm simetrična DIN šina
    Označavanje
    CE
    UL
    RCM
    EtherNet/IP
    Dostupna funkcija
    Alarms (Traps)
    System information
    Report
    Trap log
    Lokalna signalizacija
    1 dual colour LED (green/yellow) for P1 P2 power supplies
    Greška: 1 LED (crvena)
    Ring manager: 1 dual colour LED (zelena/žuta)
    Uređaj na čekanju: 1 LED (zelena)
    Status veze: 1 LED po kanalu (zelena)
    Act: 1 LED po kanalu (žuta)
    Device status
    Alarm izlaza
    1 beznaponski kontakt 1 A
    Funkcija alarma
    Greška napajanja
    Status veze podataka
    Greška redundantnog prstena
    Greška switch-a
    Ethernet kablovski sistem
    TF switch-evi
    Mtbf pouzdanost
    573898,0 H
    Širina
    47 mm
    Visina
    131 mm
    Dubina
    111 mm
    Masa proizvoda
    0,4 kg
    Okruženje
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…60 °C
    relativna vlažnost
    10…95 % non-condensing
    Ip stepen zaštite
    IP20
    Direktive
    2014/35/EU - niskonaponska direktiva
    2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
    2012/19/EU - WEEE direktiva
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 61131
    IEC 61850-3
    Sertifikacije proizvoda
    CE
    UL
    RCM
    ODVA EtherNet/IP
    BV
    GL
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    473 g
    Pakovanje 1 visina
    6,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    16,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    23,5 cm
    Pakovanje 2 težina
    7,568 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Српски3
    • Енглески10
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.8 MB
    Datum 4.11.20.
    Opis
    Modicon Switch Catalog
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch, Redundancy Configuration User Manual (Verzija 05)
    Opis
    The “Redundancy Configuration” user manual contains the information you need to select a suitable redundancy procedure and configure that procedure.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.3.18.
    Opis
    The “Redundancy Configuration” user manual contains the information you need to select a suitable redundancy procedure and configure that procedure.
    TCSESM Managed Switch, Installation Manual (Verzija 08)
    Opis
    The “Installation” user manual contains a device description, safety instructions, a description of the display, and the other information that you need to install the device.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 1.2.18.
    Opis
    The “Installation” user manual contains a device description, safety instructions, a description of the display, and the other information that you need to install the device.
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch Command Line Interface, Reference Manual (Verzija 06)
    Opis
    The "Command Line Interface" reference manual contains detailed information on using the Command Line Interface to operate the individual functions of the device.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1 MB
    Datum 1.2.18.
    Opis
    The "Command Line Interface" reference manual contains detailed information on using the Command Line Interface to operate the individual functions of the device.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 00)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Veličina 224.3 KB
    Datum 28.8.20.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    HazLoc by UL - Class I Division 2 (Verzija 00)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    prp.document.label.format zip
    Veličina 198.2 KB
    Datum 16.9.19.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Verzija 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 25.10.16.
    Opis
    Eurasian Conformity
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TCSESM043F23F0 : Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 84.6 KB
    Datum 1.9.15.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration of Conformity (Verzija 4)
    Opis
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 970.3 KB
    Datum 25.5.18.
    Opis
    EU Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP Connexium (Verzija 1.0)
    Opis
    24-Port managed switch
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 721 KB
    Datum 1.4.08.
    Opis
    24-Port managed switch
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TCSESM043F23F0 : Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TCSESM043F23F0 : Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 26.11.20.
    Opis
    Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.