Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Logic controller - Modicon M258
Slika proizvoda TM258LF42DR Schneider Electric

TM258LF42DR

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM258LF42DR Schneider Electric
TM258LF42DR
Green premium brand logo

kompaktni kontroler M258 - 42 I/O - 24 V DC - relej - CANopen

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon M258
    Tip proizvoda ili komponente
    Logički kontroler
    specifične primene proizvoda
    -
    broj digitalnih I/O
    42
    broj digitalnih izlaza
    12 relejni izlaz
    4 brzi izlaz
    Dopunske informacije
    broj digitalnih ulaza
    10 za brzi ulaz
    12 za ulaz
    4 za regularni ulaz
    logika digitalnog ulaza
    Sink za brzi ulaz
    Sink za regularni ulaz
    Source za ulaz
    napon digitalnog ulaza
    24 V
    tip napona digitalnog ulaza
    DC
    naponsko stanje 1 garantovano
    >= 15 V za brzi ulaz
    >= 15 V za brzi izlaz
    >= 15 V za regularni ulaz
    naponsko stanje 0 garantovano
    <= 5 V za brzi ulaz
    <= 5 V za brzi izlaz
    <= 5 V za regularni ulaz
    struja digitalnog ulaza
    4 mA za brzi ulaz
    4 mA za regularni ulaz
    impedansa ulaza
    6 kOhm za brzi ulaz
    6 kOhm za regularni ulaz
    podesivo vreme filtera
    0 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
    1.5 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
    12 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
    4 ms za brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
    filtriranje treperenja kontakta
    2 µs...4 ms konfigurabilni brzi ulaz/regularni ulaz i brzi izlaz
    maximum cable distance between devices
    <30 m za brzi ulaz
    <30 m za brzi izlaz
    <30 m za regularni ulaz
    izolacija između kanala i interne elektronike
    500 Vrms AC
    izolacija između kanala
    Bez
    logika digitalnog izlaza
    Source
    napon digitalnog izlaza
    24 V DC
    ograničenje izlaznog napona
    19.2...28.8 V
    struja digitalnog izlaza
    4 mA za brzi izlaz
    [Us] nazivni napon
    24 V DC za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
    24 V DC za I/O segment napajanja
    24 V DC za glavno napajanje
    ograničenje napona napajanja
    20,4…28,8 V
    [In] nazivna struja
    0,04 A za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
    10 A za I/O segment napajanja
    0,33 A za glavno napajanje
    vršna struja
    100 kA (trajanje = <= 70 s) za glavno napajanje
    25 kA (trajanje = <= 500 s) za I/O segment napajanja
    50 kA (trajanje = <= 150 s) za ugrađeno napajanje ekspertskih modula
    1,2 A (trajanje = > 70 s) za glavno napajanje
    Maksimalna potrošnja u W
    17,22 W
    execution time per instruction
    22 ns Bulove promenljive
    opis memorije
    Fleš 128 MB
    Interni RAM 64 MB
    sat realnog vremena
    Bez kalibracije od strane korisnika sat, drift sata < 30 s/mesec pri 25 °C
    Sa kalibracijom od strane korisnika sat, drift sata <= 6 s/mesec
    čuvanje podataka
    Promenljive tipa "retain" i "retain persistent" CR2477M Renata, 1.5 godina autonomija
    integrisani načini povezivanja
    1 izolovana serijska veza sa ženski RJ45 konektor, protokol: Modbus sa master/slave metod, blok za prenos: RTU/ASCII ili character mode ASCII, fizički interfejs: RS232/RS485, brzina prenosa: 300...115200 bps
    1 izolovana serijska veza sa ženski RJ45 konektor, protokol: Ethernet Modbus TCP/IP sa slave metod, fizički interfejs: 10BASE-T/100BASE-TX
    1 izolovana serijska veza sa mini B USB konektor, brzina prenosa: 480 Mbit/s
    1 izolovana serijska veza sa USB tip A konektor, brzina prenosa: 480 Mbit/s
    2 slobodna PCI slota
    1 CANopen sa muški SUB-D 9 konektor, protokol: CANopen sa master metod
    brzina prenosa
    125 kbit/s za dužinu bus-a od 500 m za CANopen
    250 kbit/s za dužinu bus-a od 250 m za CANopen
    50 kbit/s za dužinu bus-a od 1000 m za CANopen
    500 kbit/s za dužinu bus-a od 100 m za CANopen
    10 kbit/s za dužinu bus-a od 5000 m za CANopen
    1000 kbit/s za dužinu bus-a od 4 m za CANopen
    20 kbit/s za dužinu bus-a od 2500 m za CANopen
    800 kbit/s za dužinu bus-a od 25 m za CANopen
    broj brojačkih ulaza
    8 brojački(h) ulaz(a) pri 200 kHz
    lokalna signalizacija
    1 LED po kanalu za I/O stanje
    1 LED za CAN0 STS
    1 LED za MBS COM
    1 LED zelena/crvena za APP0
    1 LED zelena/crvena za APP1
    1 LED zelena/crvena za Eth NS (status Ethernet mreže)
    1 LED zelena/crvena za Eth ST (Ethernet status)
    1 LED zelena/crvena za RUN/MS (status modula)
    1 LED zelena/crvena za USB host
    1 LED zelena/žuta za Eth LA (aktivnost na Ethernet-u)
    1 LED crvena za BATT (status baterije)
    označavanje
    CE
    Nosači za montažu
    Simetričnu DIN šinu
    Širina
    262,5 mm
    Visina
    99 mm
    Dubina
    85 mm
    Masa proizvoda
    0,8 kg
    Okruženje
    Standardi
    CSA C22.2 No 213
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    CULus
    GOST-R
    C-Tick
    Temperatura okoline za rad
    0…55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
    0…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
    0…50 °C (vertikalne instalacije)
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    relativna vlažnost
    5…95 % bez kondenzacije
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0…3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
    3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
    2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
    podnosivi naponski udar
    0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    1 kV asimetrični napon u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici18
    • Српски10
    • Енглески15
    • Италијански8
    • Кинески8
    • Немачки8
    • Француски8
    • Шпански8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2 MB
    Datum 21.1.20.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M258 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.1 MB
    Datum 3.1.18.
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M258 Logic Controller.
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 08)
    Opis
    The purpose of this document is to: - show you how to install and operate your controller, - show you how to connect the controller to a programming device equipped with SoMachine software - help you understand how to interface the controller with I/O modules, HMI and other devices - help you become familiar with the controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.5 MB
    Datum 3.1.18.
    Opis
    The purpose of this document is to: - show you how to install and operate your controller, - show you how to connect the controller to a programming device equipped with SoMachine software - help you understand how to interface the controller with I/O modules, HMI and other devices - help you become familiar with the controller features.
    SoMachine Compatibility and Migration, User Guide (Verzija 06)
    Opis
    This document provides information to help you maintain the compatibility of your SoMachine application, project, device firmware, Vijeo-Designer application, device description, and other aspects of your installation, when migrating to more advanced versions of SoMachine and its supporting libraries and software.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 560.2 KB
    Datum 2.1.18.
    Opis
    This document provides information to help you maintain the compatibility of your SoMachine application, project, device firmware, Vijeo-Designer application, device description, and other aspects of your installation, when migrating to more advanced versions of SoMachine and its supporting libraries and software.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 562.5 KB
    Datum 19.6.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 232.5 KB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.7 MB
    Datum 26.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 30.8 KB
    Datum 18.6.12.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 842.4 KB
    Datum 1.2.14.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM258LF42DR : TM258LF42DR_ROHS_DECLARATION
    Opis
    TM258LF42DR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM258LF42DR_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 691.5 KB
    Datum 1.1.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 173.6 KB
    Datum 1.12.12.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.4 MB
    Datum 12.10.17.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 605.1 KB
    Datum 1.1.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM258LF42DR : TM258LF42DR_REACH_DECLARATION
    Opis
    TM258LF42DR_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM258LF42DR_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM258LF42DR : TM258LF42DR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    TM258LF42DR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM258LF42DR_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Prikaži više View less

    Softver i firmver

    Jezik
    • Енглески3
    Firmware - Finalna verzija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    M258 LMC058 Firmware (Verzija 4.0.3.6)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware (or v2.0.31.40 for application still in SoMachine v3).
    prp.document.label.format zip
    Veličina 29.3 MB
    Datum 13.9.18.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware (or v2.0.31.40 for application still in SoMachine v3).
    M258 LMC058 Firmware (Verzija 2.0.31.40)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware v2.0.31.40 for application still in SoMachine v3. (v4.0.3.6 for SoMachine v4)
    prp.document.label.format zip
    Veličina 13.2 MB
    Datum 13.9.18.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware v2.0.31.40 for application still in SoMachine v3. (v4.0.3.6 for SoMachine v4)
    Firmware - Ažurirana verzija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 815.7 KB
    Datum 13.9.18.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.