Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

modul TM3 - 8 relejnih izlaza opružni priključci

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM3
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    tip digitalnog izlaza
    Relej normalno otvoren
    broj digitalnih izlaza
    8
    logika digitalnog izlaza
    Pozitivna ili negativna
    napon digitalnog izlaza
    24 V DC za relejni izlaz
    240 V AC
    struja digitalnog izlaza
    2000 mA za relejni izlaz
    Dopunske informacije
    broj digitalnih I/O
    8
    potrošnja struje
    5 mA at 5 V DC via bus connector at state off
    0 mA pri 24 V DC putem bus konektora u stanju OFF
    40 mA pri 24 V DC putem bus konektora u stanju ON
    30 mA at 5 V DC via bus connector at state on
    vreme odziva
    10 ms for turn-on
    5 ms for turn-off
    mehanička trajnost
    20000000 cycles
    minimalno opterećenje
    10 mA at 5 V DC for relay output
    lokalna signalizacija
    1 LED per channel green for output status
    električna veza
    Removable spring terminal block pitch 5.08 mm with 11 terminal(s) of 2.5 mm² connection capacity for outputs
    izolacija
    2300 V AC between output and internal logic
    750 V AC between outputs
    1500 V AC between output groups
    označavanje
    CE
    držač za montažu
    Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
    Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
    Ploča ili panel sa setom za montažu
    visina
    90 mm
    dubina
    84.6 mm
    širina
    27.4 mm
    masa proizvoda
    0.11 kg
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    sertifikacija proizvoda
    C-Tick
    cULus
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV (on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m at 80 MHz...1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m at 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m at 2 GHz...3 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na magnetna polja
    30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
    otpornost na brze prelaze
    2 kV za izlazni relej u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    podnosivi naponski udar
    1 kV for I/O (DC) in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
    otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima
    10 Vrms at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 Vrms at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    elektromagnetna emisija
    Emisije vezane sa zračenjem, test nivo: 40 dBμV/m QP sa klasa A, uslovi testa: 10 m (radiofrekvencija: 30...230 MHz) u skladu sa EN/IEC 55011
    Emisije vezane sa zračenjem, test nivo: 47 dBμV/m QP sa klasa A, uslovi testa: 10 m (radiofrekvencija: 230...1000 MHz) u skladu sa EN/IEC 55011
    temperatura okoline za rad
    -10...55 °C za horizontalnu instalaciju
    -10...35 °C za vertikalne instalacije
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    relativna vlažnost
    10...95 % bez kondenzacije u radu
    10...95 % bez kondenzacije skladištenje
    IP stepen zaštite
    IP20 sa zaštitnim poklopcem na mestu
    stepen zaprljanosti
    2
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on DIN rail
    3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on DIN rail
    3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on panel
    3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on panel
    otpornost na udare
    15 gn (test wave duration:11 ms)
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Турски
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Verzija 5.0)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Verzija 04)
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 05)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Verzija 07)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Verzija 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 05)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 06)
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 07)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Verzija 04)
    SoMachine Basic - Operating guide (Verzija 10)
    Datum 1.3.18.
    Veličina 6.9 MB
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 09)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verzija 00)
    CAD files for TM3DQ8RG: MODULE TM3-8 OUT RELAYS SPRING (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL_Modicon_M2xx (Verzija 1.0)
    Datum 10.1.19.
    Veličina 56.1 KB
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 12.9.17.
    Veličina 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Verzija 1.0)
    Datum 10.1.19.
    Veličina 51.7 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Verzija 1.1)
    Datum 18.10.16.
    Veličina 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Verzija 1.1)
    Datum 23.9.17.
    Veličina 171.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Verzija 1.1)
    Datum 12.7.17.
    Veličina 218.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM3 Digital I/O Modules, Instruction sheet (Verzija 07)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Verzija 3.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC TM3 Accessory (Verzija 1.2)
    Datum 21.7.17.
    Veličina 285.5 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Verzija 3.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.