Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon TM3
Slika proizvoda TM3SAC5R Schneider Electric

TM3SAC5R

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM3SAC5R Schneider Electric
TM3SAC5R
Green premium brand logo

sigurnosni modul za PLC TM2xx, 1 funkcija, CAT3, vijčani priključci

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon TM3 sigurnosni moduli
    Tip proizvoda ili komponente
    Sigurnosni modul
    Kratko ime uređaja
    TM3SAC
    sigurnosni modul
    Za taster za nužno isključenje i nadzor prekidača
    funkcija modula
    Nadzor tastera za nužno isključenje 1-kanalno ožičenje
    Nadzor tastera za nužno isključenje 2-kanalno ožičenje
    Nadzor pokretne zaštitne ograde sa 2 prekidača i automatskim startom
    sigurnosni nivo
    Može dostići PL d/kategoriju 3 u skladu sa EN/ISO 13849-1: 2008
    Može dostići PL d/kategoriju 3 u skladu sa EN/ISO 13849-2: 2012
    Može dostići SILCL 2 u skladu sa EN/IEC 62061: 2005
    Can reach SIL 2 u skladu sa EN/IEC 61508: 2010
    Dopunske informacije
    podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
    DC = 95 % u skladu sa EN/ISO 13849-1
    PFHd = 5E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
    PFHd = 30E-9 1/h u skladu sa IEC 61508-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
    MTTFd = 500 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1 1 operacija/h DC-13 24 V DC, <4 A
    MTTFd = 85 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1 60 operacija/h DC-13 24 V DC, <1 A
    SFF = 95 % u skladu sa IEC 61508-1
    HFT = 1 u skladu sa IEC 61508-1
    Tip = A u skladu sa IEC 61508-1
    vreme sinhronizacije između ulaza
    Neograničeno
    povezivanje - priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem 13-14, 23-24, 33-34
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² jednožični bez kablovskog završetka drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja drugi priključci
    Neodvojivi vijčani priključak, odvojivi priključni blok 2 x 0.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem drugi priključci
    tip izlaza
    Relej sa trenutnim otvaranjem, 3 NO kolo(a), bez potencijala
    broj sigurnosnih kola
    3 NO za relej sa trenutnim otvaranjem
    maksimalni napon preklapanja
    230 V kategorija upotrebe AC-15 pri 50 Hz (relej sa trenutnim otvaranjem)
    24 V kategorija upotrebe DC-13 (relej sa trenutnim otvaranjem)
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V - 15...20 % DC
    snaga potrošnje u W
    0,2 W pri 5 V DC
    3,6 W pri 24 V DC
    tip zaštite ulaza
    Unutrašnja, elektronska
    napon upravljačkog kola
    24 V DC
    maksimalno rastojanje kabla između uređaja
    30 m
    prekidna moć
    360 VA držanje AC-15 B300 relejni izlaz
    3600 VA pri uključenju AC-15 B300 relejni izlaz
    prekidna moć
    4 A 24 V 50 milisekundi DC-13 relejni izlaz
    termička struja izlaza
    6 A po releju za relejni izlaz
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    18 A
    pripadajući osigurač
    4 A gG ili gL za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A brzi osigurač za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    minimalna izlazna struja
    10 mA za relejni izlaz
    napon izlaza
    10 V relejni izlaz
    maximum response time on input open
    40 milisekundi
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60647-5-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60647-5-1
    potrošnja struje
    100 mA pri 24 V DC spoljašnje napajanje (u stanju ON)
    lokalna signalizacija
    Korisnika: 6 LED lampica (zelena/crvena)
    Električni priključak
    Vijčani priključak
    Standardi
    EN/ISO 13849-1:2008
    EN/ISO 13849-2:2012
    EN/IEC 62061:2005
    EN/IEC 61508:2010
    EN/IEC 60947-5-1:2010
    EN/IEC 61131-2:2007
    EN/IEC 60204-1:2005
    EN/IEC 60204-1:2009/A1
    IEC 61010-1:2010
    EN 50581:2012
    Sertifikacija proizvoda
    TÜV
    CSA 61010-2-201 (u postupku)
    CSA opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
    RCM
    ANSI opasni prostor klasa 1 odeljak 2 (u postupku)
    EAC
    UL 61010-2-201
    označavanje
    EFUP 10
    RCM
    CSA
    UL
    TÜV
    CE
    REACH
    EAC
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 8 kV (pražnjenje u vazduhu) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test nivo: 6 kV (kontakt pražnjenja) u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 10 V/m (80 MHz do 1 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    Osetljivost na elektromagnetna polja - test nivo: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    Magnetno polje na frekvenciji napajanja - test nivo: 30 A/m (50...60 Hz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
    Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test nivo: 3 kV (napojni vod (DC)) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test nivo: 2 kV (I/O) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa - test nivo: 1 kV (napojni vod (DC)) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test nivo: 10 V (0.15...80 MHz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
    Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBµV/m klasa A (24 V) u skladu sa EN 55011
    Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBµV/m klasa A (24 V) u skladu sa EN 55011
    držač za montažu
    Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
    Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
    montaža na zid uz pričvršćivače
    Visina
    94 mm
    Dubina
    73 mm
    Širina
    43,7 mm
    Masa proizvoda
    0,19 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-1
    EN 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    6 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na magnetna polja
    30 A/m 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
    otpornost na brze prelaze
    3 kV za napojni vod (DC) (DC) u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    2 kV za I/O veze u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    podnosivi naponski udar
    1 kV napojni vod (DC) diferencijalni režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 DC
    1 kV napojni vod (DC) asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 DC
    otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima
    10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
    elektromagnetna emisija
    Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 50 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 30…230 Hz u skladu sa IEC 61131-3
    Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 57 dBµV/m klasa A 24 V DC) pri 230…1000 Hz u skladu sa IEC 61131-3
    Temperatura okoline za rad
    -10…55 °C horizontalnu instalaciju
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    relativna vlažnost
    10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
    10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
    IP stepen zaštite
    IP20 (priključci) u skladu sa EN/IEC 60529
    Stepen zaprljanosti
    2
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0…3000 m
    otpornost na vibracije
    +/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    mehanička robusnost
    Udarci 6 milisekundi 300 udara (25 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici19
    • Српски9
    • Енглески16
    • Kazakh7
    • Италијански7
    • Кинески7
    • Немачки7
    • Португалски7
    • Руски7
    • Турски7
    • Француски7
    • Шпански7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 11.3 MB
    Datum 20.1.20.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Verzija 00)
    Opis
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 1.5.19.
    Opis
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide (Verzija 01)
    Opis
    This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.3 MB
    Datum 1.5.19.
    Opis
    This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
    Modicon TM3 - Safety Modules, Hardware Guide - SoMachine (Verzija 03)
    Opis
    This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2 MB
    Datum 1.12.17.
    Opis
    This guide describes the hardware implementation of TM3 safety modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 safety modules.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3SAC5R: SAFETY MODULE FOR PLC TM2xx, 1 FUNCTION, CAT3, SCREW TERMINALS (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 406.7 KB
    Datum 3.9.14.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 407.1 KB
    Datum 28.8.14.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 121 KB
    Datum 18.7.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 172.3 KB
    Datum 4.8.17.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.2 MB
    Datum 1.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 12 MB
    Datum 1.6.14.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM3SAC5R : TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
    Opis
    TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM3SAC5R_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 823.4 KB
    Datum 1.11.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 285.5 KB
    Datum 21.7.17.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 135.3 KB
    Datum 1.6.16.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 708.2 KB
    Datum 1.11.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM3SAC5R : TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
    Opis
    TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM3SAC5R_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM3SAC5R : TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM3SAC5R_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /