Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

modul TM3 - 4 temperaturna ulaza, opružni priključci

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM3
    tip proizvoda ili komponente
    Analogni ulazni modul
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    broj analognih ulaza
    4
    tip analognog ulaza
    Struja, opseg analognog ulaza: 4...20 mA
    Struja, opseg analognog ulaza: 0...20 mA
    Napon, opseg analognog ulaza: 0...10 V
    Napon, opseg analognog ulaza: - 10...10 V
    Termopar, opseg analognog ulaza: - 200...1000 °C sa termopar J
    Termopar, opseg analognog ulaza: - 200...1300 °C sa termopar K
    Termopar, opseg analognog ulaza: 0...1760 °C sa termopar R
    Termopar, opseg analognog ulaza: 0...1760 °C sa termopar S
    Termopar, opseg analognog ulaza: 0...1820 °C sa termopar B
    Termopar, opseg analognog ulaza: - 200...400 °C sa termopar T
    Termopar, opseg analognog ulaza: - 200...1300 °C sa termopar N
    Termopar, opseg analognog ulaza: - 200...800 °C sa termopar E
    Termopar, opseg analognog ulaza: 0...2315 °C sa termopar C
    Pt 100 temperaturna sonda, opseg analognog ulaza: - 200...850 °C
    Pt 1000 temperaturna sonda, opseg analognog ulaza: - 200...600 °C
    Dopunske informacije
    rezolucija analognog ulaza
    15 bits + sign
    16 bits
    dopustivo trajno preopterećenje
    13 V napon
    40 mA struja
    impedansa ulaza
    <= 50 Ohm struja
    >= 1 MOhm temperaturna sonda
    >= 1 MOhm termopar
    >= 1 MOhm napon
    LSB vrednost
    2.44 mV, analogue input: 0...10 V voltage
    4.88 mV, analogue input: - 10...10 V voltage
    4.88 µA, analogue input: 0...20 mA current
    3.91 µA, analogue input: 4...20 mA current
    0.1 °C temperature probe
    0.1 °C termopar
    vreme konverzije
    100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input thermocouple
    100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input temperature probe
    10 ms + 10 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input voltage/current
    trajanje uzorkovanja
    10 ms for analogue input voltage/current
    100 ms for analogue input voltage/current
    100 ms for analogue input thermocouple
    100 ms for analogue input temperature probe
    apsolutna greška tačnosti
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for analogue input voltage/current
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C
    +/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple B 300...1820 °C
    +/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple K - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple K 0...1300 °C
    +/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple J - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple J 0...1000 °C
    +/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple E - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple E 0...800 °C
    +/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple T - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple T 0...400 °C
    +/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple N - 200...0 °C
    +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple N 0...1300 °C
    temperaturni drift
    +/- 0.01 %FS/°C
    tačnost ponavljanja
    +/-0.5 %FS
    nelinearnost
    +/- 0.2 %FS
    preslušavanje
    <= 1 LSB
    [Us] nazivni napon
    24 V DC
    ograničenje napona napajanja
    20.4...28.8 V
    tip kabla
    Twisted shielded pairs cable 30 m for input circuit
    potrošnja struje
    45 mA pri 5 V DC putem bus konektora
    50 mA pri 5 V DC putem bus konektora
    35 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
    40 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja
    lokalna signalizacija
    1 LED zelena za PWR
    električna veza
    10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for inputs and supply
    10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for inputs
    izolacija
    500 V AC između ulaza i interne elektronike
    1500 V AC between input and supply
    označavanje
    CE
    podnosivi naponski udar
    1 kV for power supply with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV for power supply with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV for input with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    držač za montažu
    Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
    Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
    Ploča ili panel sa setom za montažu
    visina
    90 mm
    dubina
    70 mm
    širina
    23.6 mm
    masa proizvoda
    0.1 kg
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m at 80 MHz...1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m at 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m at 2 GHz...3 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na magnetna polja
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    otpornost na brze prelaze
    1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4
    otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima
    10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 V at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    elektromagnetna emisija
    Radiated emissions, test level: 40 dBμV/m QP class A (10 m at 30...230 MHz) conforming to EN/IEC 55011
    Radiated emissions, test level: 47 dBμV/m QP class A (10 m at 230...1000 MHz) conforming to EN/IEC 55011
    otpornost na mikroprekide
    10 ms
    temperatura okoline za rad
    -10...55 °C (horizontal installation)
    -10...35 °C (vertical installation)
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    relativna vlažnost
    10...95 % bez kondenzacije u radu
    10...95 % bez kondenzacije skladištenje
    IP stepen zaštite
    IP20
    stepen zaprljanosti
    2
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    3.5 mm at 5...8.4 Hz with DIN rail mounting support
    3 gn at 8.4...150 Hz with DIN rail mounting support
    otpornost na udare
    15 gn during 11 ms
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Турски
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Verzija 5.0)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Verzija 04)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Verzija 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 05)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Verzija 07)
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 00)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 06)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 07)
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 04)
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Verzija 04)
    SoMachine Basic - Operating guide (Verzija 10)
    Datum 1.3.18.
    Veličina 6.9 MB
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzija 00)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verzija 00)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Verzija 1.0)
    CAD files for TM3TI4G: MODULE TM3-4 INPUTS TEMPERATURE SPRING (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    UL_Modicon_M2xx (Verzija 1.0)
    Datum 10.1.19.
    Veličina 56.1 KB
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 12.9.17.
    Veličina 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Verzija 1.0)
    Datum 10.1.19.
    Veličina 51.7 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Verzija 1.1)
    Datum 18.10.16.
    Veličina 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Verzija 1.1)
    Datum 23.9.17.
    Veličina 171.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Verzija 1.1)
    Datum 12.7.17.
    Veličina 218.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM3 Analog I/O Modules - Instruction sheet (Verzija 06)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.4.19.
    Veličina 200 B
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Verzija 3.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Verzija 1.0)
    Modicon DoC TM3 Accessory (Verzija 1.2)
    Datum 21.7.17.
    Veličina 285.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Verzija 3.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.