Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Slika proizvoda TM5ACBM1210 Schneider Electric

TM5ACBM1210

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM5ACBM1210 Schneider Electric
TM5ACBM1210
Green premium brand logo

baza - 240V AC - crna - količina 10 kom.

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon TM5
    pribor / posebni tip
    Baza
    Pribor / posebna kategorija
    Komunikacioni pribor
    Kompatibilnost proizvoda
    100...240 V AC digitalni ulazni modul
    30 V DC/230 V AC digitalni izlazni modul
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    Dopunske informacije
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Boja
    Crna
    [Us] nazivni napon
    240 V AC
    Masa proizvoda
    0,02 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски8
    • Енглески8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.4 MB
    Datum 21.1.20.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for TM5ACBM1210: bus base - 240V AC - black - quantity 10 (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM5ACBM1210: bus base - 240V AC - black - quantity 10 (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 562.5 KB
    Datum 19.6.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 232.5 KB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 30.8 KB
    Datum 18.6.12.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5ACBM1210 : TM5ACBM1210_ROHS_DECLARATION
    Opis
    TM5ACBM1210_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM5ACBM1210_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 134.7 KB
    Datum 1.12.12.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.4 MB
    Datum 12.10.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5ACBM1210 : TM5ACBM1210_REACH_DECLARATION
    Opis
    TM5ACBM1210_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM5ACBM1210_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5ACBM1210 : TM5ACBM1210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    TM5ACBM1210_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    TM5ACBM1210_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /