Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Slika proizvoda TM5C12D6T6L Schneider Electric

TM5C12D6T6L

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM5C12D6T6L Schneider Electric
TM5C12D6T6L
Green premium brand logo

kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon TM5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompaktni I/O blok proširenja
    Dopunske informacije
    materijal kućišta
    Plastika
    Boja
    Bela
    broj ulaza/izlaza
    24
    for enclosure nominal dimensions
    16 I + 8 O
    broj modula
    Digitalni ulaz: 2 modul(i) x 6
    Digitalni izlaz: 1 modul(i) x 6
    Analogni ulaz: 1 modul(i) x 4
    Analogni izlaz: 1 modul(i) x 2
    broj digitalnog ulaza
    12
    napon digitalnog ulaza
    24 V
    tip napona digitalnog ulaza
    DC
    Ograničenje napona ulaza
    20.4...28.8 V
    logika digitalnog ulaza
    Sink
    struja digitalnog ulaza
    3,75 mA
    Impedansa ulaza
    6.4 kΩ
    Broj analognih ulaza
    4
    Tip analognog ulaza
    Napon/struja
    Opseg analognih ulaza
    0...20 mA
    +/- 10 V
    4...20 mA
    rezolucija analognog ulaza
    12 bitova + znak za napon
    12 bitova za struja
    broj digitalnih izlaza
    6
    tip digitalnog izlaza
    Tranzistor
    način ožičenja
    2-žični za digitalni izlaz
    2-žični za digitalni ulaz
    napon izlaza
    24 V DC
    ograničenje napona izlaza
    20.4...28.8 V DC
    logika digitalnog izlaza
    Source
    struja digitalnog izlaza
    0.5 A po izlazu
    Broj analognih izlaza
    2
    tip analognog izlaza
    Napon/struja
    opseg analognog izlaza
    0...20 mA
    +/- 10 V
    rezolucija analognog izlaza
    12 bitova + znak napon
    12 bitova struja
    vršna izlazna struja
    3 A
    garantovano naponsko stanje 0
    <= 5 V
    garantovano naponsko stanje 1
    >= 15 V
    input filtering
    <= 100 ms hardverski
    <= 25 ms podesivo preko softvera
    vreme odziva
    <= 300 µs iz stanja 0 do stanja 1 za izlaz
    <= 300 µs iz stanja 1 do stanja 0 za izlaz
    maximum leakage current
    5 µA (dok je isključen) za izlaz
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    maximum voltage drop
    <0,3 V pri 500 mA za izlaz
    potrošnja struje
    69 mA pri 5 V DC bus
    290 mA pri 24 V DC
    maksimalna struja
    3000 mA opterećenja na I/O segmentu napajanja
    maximum power dissipation in W
    7,3 W
    lokalna signalizacija
    Napajanje: 5 LED lampica (zelena)
    Napajanje: 5 LED lampica (crvena)
    Status izlaza: 8 LED lampica (žuta)
    Status ulaza: 16 LED lampica (zelena)
    Električni priključak
    Odvojivi opružni priključak
    označavanje
    CE
    podnosivi naponski udar
    0,5 kV diferencijalni mod 24 V DC u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    1 kV asimetrični napon 24 V DC u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    Elektromagnetna kompatibilnost
    EN/IEC 61000-4-6
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11
    Okruženje
    Standardi
    CSA C22.2 No 213
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    Sertifikacija proizvoda
    C-Tick
    CSA
    GOST-R
    CULus
    Temperatura okoline za rad
    -10…50 °C (vertikalne instalacije)
    -10…60 °C (horizontalnu instalaciju)
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    relativna vlažnost
    5…95 % bez kondenzacije
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0…3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
    3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
    2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
    Nosači za montažu
    DIN šina
    Masa proizvoda
    0,25 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici20
    • Српски10
    • Енглески17
    • Италијански8
    • Кинески8
    • Немачки8
    • Француски8
    • Шпански8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.1 MB
    Datum 25.1.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.4 MB
    Datum 21.1.20.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules - Hardware Guide (Verzija 00)
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.3 MB
    Datum 1.5.19.
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon LMC058 Motion Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9 MB
    Datum 3.1.18.
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon LMC058 Motion Controller.
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    Opis
    This document describes the configuration of the TM5 Input/Output expansion electronic modules. For further information, refer to the separate documents provided in theSoMachine online help.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.11.15.
    Opis
    This document describes the configuration of the TM5 Input/Output expansion electronic modules. For further information, refer to the separate documents provided in theSoMachine online help.
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 01)
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.4.12.
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for TM5C12D6T6L: compact I/O expansion block TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO transistor - 4 AI - 2 AO (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM5C12D6T6L: compact I/O expansion block TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO transistor - 4 AI - 2 AO (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM5C12D6T6L: compact I/O expansion block TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO transistor - 4 AI - 2 AO (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM5C12D6T6L: compact I/O expansion block TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO transistor - 4 AI - 2 AO (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 562.5 KB
    Datum 19.6.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 232.5 KB
    Datum 23.4.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.7 MB
    Datum 26.8.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 30.8 KB
    Datum 18.6.12.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 714.9 KB
    Datum 1.1.15.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5C12D6T6L : kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 479.1 KB
    Datum 1.9.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.4 MB
    Datum 12.10.17.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 622.5 KB
    Datum 1.9.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5C12D6T6L : kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5C12D6T6L : kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 24 I/0 - 12 DI - 6 DO tranz.- 4 AI - 2 AO
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /