Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda TM5C12D8T Schneider Electric

Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem

Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5C12D8T

IP20 modularni I/O sistem

Slika proizvoda TM5C12D8T Schneider Electric
Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5C12D8T
IP20 modularni I/O sistem

kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 20 I/O - 12 DI - 8 DO tranzistorski

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Kompaktni I/O blok proširenja
    Dopunske informacije
    materijal kućišta
    Plastika
    boja
    Bela
    broj ulaza/izlaza
    20
    broj ulaza/izlaza razdelnih kutija
    12 I + 8 O
    broj modula
    3 modules with 4 digital input
    2 modules with 4 digital output
    broj digitalnog ulaza
    12
    napon digitalnog ulaza
    24 V
    tip napona digitalnog ulaza
    DC
    ograničenje napona ulaza
    20.4...28.8 V
    logika digitalnog ulaza
    Sink
    maksimalna struja digitalnog ulaza
    3.75 mA
    impedansa ulaza
    6.4 kΩ
    broj analognih ulaza
    0
    broj digitalnih izlaza
    8
    tip digitalnog izlaza
    Tranzistor
    način ožičenja
    3-wire discrete input
    3-wire discrete output
    napon izlaza
    24 V DC
    ograničenje napona izlaza
    20.4...28.8 V DC
    logika digitalnog izlaza
    Source
    struja digitalnog izlaza
    0.5 A per output
    vršna izlazna struja
    <= 4 A
    garantovano naponsko stanje 0
    <= 5 V
    garantovano naponsko stanje 1
    >= 15 V
    filtriranje ulaza
    <= 25 ms configurable by software
    <= 100 ms hardware
    vreme odziva
    <= 300 µs from state 0 to state 1 output
    <= 300 µs from state 1 to state 0 output
    maksimalna struja curenja
    5 µA when switched off output
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    maksimalni pad napona
    <= 0.3 V at 500 mA output
    potrošnja struje
    68 mA 5 V DC bus
    80 mA 24 V DC ulaz/izlaz
    maksimalna struja
    1000 mA sensor supply
    1500 mA actuator supply
    4000 mA loads on I/O power segment
    snaga disipacije u W
    <= 2.36 W
    lokalna signalizacija
    5 LEDs green power supply
    5 LEDs red power supply
    12 LEDs green input status
    8 LEDs yellow output status
    napajanje senzora
    24 V 500 mA for all channels overload, short-circuit and reverse polarity protection
    električni priključak
    Odvojivi opružni priključak
    označavanje
    CE
    podnosivi naponski udar
    0.5 kV differential mode 24 V DC EN/IEC 61000-4-5
    1 kV common mode 24 V DC EN/IEC 61000-4-5
    elektromagnetna kompatibilnost
    EN/IEC 61000-4-6
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    -10...50 °C vertical installation
    -10...60 °C horizontal installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn 8.4...150 Hz DIN rail
    3.5 mm 5...8.4 Hz DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn 11 ms
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    8 kV in air EN/IEC 61000-4-2
    4 kV on contact EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m 2...2.7 GHz EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV I/O EN/IEC 61000-4-4
    1 kV shielded cable EN/IEC 61000-4-4
    2 kV power lines EN/IEC 61000-4-4
    nosači za montažu
    DIN šina
    masa proizvoda
    0.24 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motion controller Modicon LMC058 (Verzija 2.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 01)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for TM5C12D8T: Safety terminal block (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Verzija 1.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Verzija 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Verzija 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Verzija 2.0)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 232.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5C..D... Compact I/O, instruction Sheet (Verzija 03)
    Datum 28.1.15.
    Veličina 714.9 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.