Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Slika proizvoda TM5CAI8O8CL Schneider Electric

TM5CAI8O8CL

Green premium brand logo
Slika proizvoda TM5CAI8O8CL Schneider Electric
TM5CAI8O8CL
Green premium brand logo

kompaktni I/O blok za proširenje TM5 - 8 AI - 8 AO - 4-20 mA - 12-bitni

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon TM5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompaktni I/O blok proširenja
    materijal kućišta
    Plastika
    Boja
    Bela
    broj ulaza/izlaza
    16
    broj ulaza/izlaza razdelnih kutija
    8 I + 8 O
    broj modula
    Analogni ulaz: 2 modul(i) x 4
    Analogni izlaz: 2 modul(i) x 4
    Broj analognih ulaza
    8
    Opseg analognih ulaza
    0...20 mA
    4...20 mA
    rezolucija analognog ulaza
    12 bitova za struja
    Broj analognih izlaza
    8
    tip analognog izlaza
    Struja 8
    opseg analognog izlaza
    0...20 mA
    Dopunske informacije
    input filtering
    <= 50 ms nepodesivo
    trajanje uzorkovanja
    20 milisekundi ulaz/izlaz za ceo modul
    5 milisekundi ulaz/izlaz po kanalu
    vreme odziva
    <= 1 ms promena statusa za izlaz
    maximum leakage current
    5 µA (dok je isključen) za izlaz
    tip zaštite
    Kratki spoj za izlaz
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    potrošnja struje
    8 mA pri 5 V DC bus
    217 mA pri 24 V DC ulaz/izlaz
    snaga disipacije u W
    5,25 W
    lokalna signalizacija
    Napajanje: 4 LED lampice (zelena)
    Napajanje: 4 LED lampice (crvena)
    Status izlaza: 8 LED lampica (žuta)
    Status ulaza: 8 LED lampica (zelena)
    Električni priključak
    Odvojivi opružni priključak
    podnosivi naponski udar
    0,5 kV diferencijalni mod 24 V DC u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    1 kV asimetrični napon 24 V DC u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    Nosači za montažu
    DIN šina
    Masa proizvoda
    0,25 kg
    Okruženje
    Standardi
    CSA C22.2 No 213
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    GOST-R
    UL
    označavanje
    CE
    Temperatura okoline za rad
    -10…50 °C (vertikalne instalacije)
    -10…60 °C (horizontalnu instalaciju)
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    relativna vlažnost
    5…95 % bez kondenzacije
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0…3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
    3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
    1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl)
    2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
    Elektromagnetna kompatibilnost
    EN/IEC 61000-4-6
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11 zona B - klasa A
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici16
    • Српски5
    • Енглески13
    • Италијански3
    • Кинески3
    • Немачки3
    • Француски3
    • Шпански3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.1 MB
    Datum 25.1.20.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.4 MB
    Datum 21.1.20.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules - Hardware Guide (Verzija 00)
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.3 MB
    Datum 1.5.19.
    Opis
    This manual describes the hardware implementation of the ModiconTM5 Compact I/O modules. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM5 Compact I/O modules.
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon LMC058 Motion Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9 MB
    Datum 3.1.18.
    Opis
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon LMC058 Motion Controller.
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8 MB
    Datum 1.10.17.
    Opis
    This guide contains an overview and description of the TM5/TM7 System, requirements to plan your installation, installation procedure for your TM5/TM7 System, and information for commissioning and diagnosing installation.
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    Opis
    This document describes the configuration of the TM5 Input/Output expansion electronic modules. For further information, refer to the separate documents provided in theSoMachine online help.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.11.15.
    Opis
    This document describes the configuration of the TM5 Input/Output expansion electronic modules. For further information, refer to the separate documents provided in theSoMachine online help.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 30.8 KB
    Datum 18.6.12.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5CA... Analog Compact Blocks, Instruction Sheet (Verzija 01)
    Opis
    This document is an instruction sheet for the TM5CAI8O8 analog compact block.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 564.8 KB
    Datum 1.1.15.
    Opis
    This document is an instruction sheet for the TM5CAI8O8 analog compact block.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5CAI8O8CL : TM5CAI8O8CL_ROHS_DECLARATION
    Opis
    TM5CAI8O8CL_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    TM5CAI8O8CL_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 156.9 KB
    Datum 1.7.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 173.5 KB
    Datum 1.6.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.4 MB
    Datum 12.10.17.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 524.9 KB
    Datum 1.10.16.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 600.6 KB
    Datum 1.9.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5CAI8O8CL : TM5CAI8O8CL_REACH_DECLARATION
    Opis
    TM5CAI8O8CL_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    TM5CAI8O8CL_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5CAI8O8CL : TM5CAI8O8CL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    TM5CAI8O8CL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    TM5CAI8O8CL_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /