Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda TM5CAI8O8CVL Schneider Electric

Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem

Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5CAI8O8CVL

IP20 modularni I/O sistem

Slika proizvoda TM5CAI8O8CVL Schneider Electric
Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5CAI8O8CVL
IP20 modularni I/O sistem

kompaktni I/O blok proširenja TM5 - 8 AI - 8 AO - 0-10 V - 4-20 mA - 12 bitova

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Kompaktni I/O blok proširenja
    materijal kućišta
    Plastika
    boja
    Bela
    broj ulaza/izlaza
    16
    broj ulaza/izlaza razdelnih kutija
    8 I + 8 O
    broj modula
    2 module(s) with 4 analog input
    2 module(s) with 4 analog output
    broj analognih ulaza
    8
    opseg analognih ulaza
    +/- 10 V
    0...20 mA
    4...20 mA
    rezolucija analognog ulaza
    12 bits current
    11 bits + sign voltage
    broj analognih izlaza
    8
    tip analognog izlaza
    Voltage 4
    Current 4
    opseg analognog izlaza
    +/- 10 V
    0...20 mA
    Dopunske informacije
    filtriranje ulaza
    <= 50 ms not configurable
    trajanje uzorkovanja
    20 ms input/output for the whole module
    5 ms input/output per channel
    vreme odziva
    <= 1 ms status change for output circuit
    maksimalna struja curenja
    5 µA when switched off for output circuit
    tip zaštite
    Short-circuit for output circuit
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    potrošnja struje
    8 mA pri 5 V DC bus
    217 mA at 24 V DC input/output
    snaga disipacije u W
    5.25 W
    lokalna signalizacija
    8 LEDs green for input status
    8 LEDs yellow for output status
    4 LEDs green for power supply
    4 LEDs red for power supply
    električni priključak
    Odvojivi opružni priključak
    podnosivi naponski udar
    0.5 kV (differential mode) at 24 V DC conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (common mode) at 24 V DC conforming to EN/IEC 61000-4-5
    nosači za montažu
    DIN šina
    masa proizvoda
    0.25 kg
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    UL
    GOST-R
    označavanje
    CE
    temperatura okoline za rad
    -10...50 °C vertical installation
    -10...60 °C horizontal installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) DIN rail
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m (2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m (80...2000 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1 kV shielded cable conforming to EN/IEC 61000-4-4
    2 kV power lines conforming to EN/IEC 61000-4-4
    elektromagnetna kompatibilnost
    EN/IEC 61000-4-6
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11 zona B - klasa A
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motion controller Modicon LMC058 (Verzija 2.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5CA... Analog Compact Blocks, Instruction Sheet (Verzija 01)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.