Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda TM5SDI4A Schneider Electric

Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem

Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5SDI4A

IP20 modularni I/O sistem

Slika proizvoda TM5SDI4A Schneider Electric
Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5SDI4A
IP20 modularni I/O sistem

digitalni ulazni modul - 4I - 100..240V AC - 2-žični

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni ulazni modul
    broj digitalnog ulaza
    4
    napon digitalnog ulaza
    100...240 V
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    PacDrive LMC servo kontroler
    kompatibilnost proizvoda
    Servo kontroler
    Logički kontroler
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 3
    tip napona digitalnog ulaza
    AC
    ograničenje napona ulaza
    100...240 V
    maksimalna struja digitalnog ulaza
    5...11 mA
    boja
    Crna
    filtriranje ulaza
    <= 25 ms configurable by software
    <= 30 ms hardware from state 1 to state 0
    <= 40 ms hardware from state 0 to state 1
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    2500 V AC izolacija između kanala i magistrale tokom 1 minuta
    potrošnja struje
    34 mA 5 V DC bus
    snaga disipacije u W
    <= 1.08 W
    lokalna signalizacija
    1 LED green for power supply
    1 LED red for power supply
    4 LEDs green for input status
    električna veza
    2 wires
    označavanje
    CE
    masa proizvoda
    0.025 kg
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    -10...60 °C sa faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...55 °C bez faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) DIN rail
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    elektromagnetna kompatibilnost
    Conducted and radiated emissions conforming to CISPR 11
    Conducted RF disturbances conforming to EN/IEC 61000-4-6
    Electrostatic discharge immunity test (4 kV - on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge immunity test (8 kV - in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields (1 V/m - 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibility to electromagnetic fields (10 V/m - 80...2000 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - I/O) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - shielded cable) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (2 kV - power lines) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test (0.5 kV - differential mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs shock waves immunity test (1 kV - common mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motion controller Modicon LMC058 (Verzija 2.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Verzija 01)
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 08)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for TM5SDI4A: Modicon TM5 communication blocks - Discrete slice IO extension modules (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5-7 Expansion Module DTM, FDT Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 64.2 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Verzija 1.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Verzija 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Verzija 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Verzija 2.0)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 232.5 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 6.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.