Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

digitalni izlazni modul - 2O - 30V DC/230V AC - 5A - relej - 2 C/O

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    broj digitalnih izlaza
    2
    tip digitalnog izlaza
    Relej
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    PacDrive LMC servo kontroler
    kompatibilnost proizvoda
    Servo kontroler
    Logički kontroler
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 3
    napon izlaza
    230 V AC
    30 V DC
    ograničenje napona izlaza
    184...276 V AC
    24...36 V DC
    funkcija digitalnog izlaza
    2 C/O
    struja po kanalu
    5 A
    maksimalna struja po zajedničkom vodu izlaza
    <= 10 A
    boja
    Crna
    vreme odziva
    <= 10 ms from state 0 to state 1 for output
    <= 10 ms from state 1 to state 0 for output
    tip zaštite
    Zaštita od promene polariteta
    Bez zaštite od kratkog spoja
    Bez zaštite od preopterećenja
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    potrošnja struje
    90 mA 5 V DC bus
    snaga disipacije u W
    <= 2.45 W
    označavanje
    CE
    masa proizvoda
    0.025 kg
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    -10...60 °C sa faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...55 °C bez faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) DIN rail
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    elektromagnetna kompatibilnost
    Conducted and radiated emissions conforming to CISPR 11
    Conducted RF disturbances conforming to EN/IEC 61000-4-6
    Electrostatic discharge immunity test (4 kV - on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge immunity test (8 kV - in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields (1 V/m - 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibility to electromagnetic fields (10 V/m - 80...2000 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - I/O) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - shielded cable) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (2 kV - power lines) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test (0.5 kV - differential mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs shock waves immunity test (1 kV - common mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motion controller Modicon LMC058 (Verzija 2.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 08)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Verzija 01)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for TM5SDO2R: Modicon TM5 communication blocks - Discrete slice IO extension modules (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5-7 Expansion Module DTM, FDT Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 64.2 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Verzija 1.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Verzija 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Verzija 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Verzija 2.0)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 232.5 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.