Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda TM5SDO2S Schneider Electric

Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem

Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5SDO2S

IP20 modularni I/O sistem

Slika proizvoda TM5SDO2S Schneider Electric
Prikaži sve Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem
Modicon TM5 IP20 modularni I/O sistem - TM5SDO2S
IP20 modularni I/O sistem

digitalni izlazni modul - 2O - 100..240V AC - 1A - 3-žični

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    broj digitalnih izlaza
    2
    tip digitalnog izlaza
    Relej
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    PacDrive LMC servo kontroler
    kompatibilnost proizvoda
    Servo kontroler
    Logički kontroler
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 3
    napon izlaza
    100...240 V AC
    struja po kanalu
    1 A
    boja
    Crna
    električna veza
    3 wires
    označavanje
    CE
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    -10...60 °C sa faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...55 °C bez faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) DIN rail
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    elektromagnetna kompatibilnost
    Conducted and radiated emissions conforming to CISPR 11
    Conducted RF disturbances conforming to EN/IEC 61000-4-6
    Electrostatic discharge immunity test (4 kV - on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge immunity test (8 kV - in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields (1 V/m - 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibility to electromagnetic fields (10 V/m - 80...2000 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - I/O) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - shielded cable) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (2 kV - power lines) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test (0.5 kV - differential mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs shock waves immunity test (1 kV - common mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motion controller Modicon LMC058 (Verzija 2.0)
    Datum 14.12.17.
    Veličina 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Verzija 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Verzija 07)
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 08)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Verzija 01)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for TM5SDO2S: Electronic module (Verzija 1.0)
    Datum 7.2.19.
    Veličina 123.7 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Verzija 1.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Verzija 2.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Verzija 2.0)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 232.5 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.