Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

digitalni izlazni modul - 4O - 30V DC/230V AC - 5A - relej - 4 C/O - 4 kom.

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    broj digitalnih izlaza
    4
    tip digitalnog izlaza
    Relej
    Dopunske informacije
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    PacDrive LMC servo kontroler
    kompatibilnost proizvoda
    Servo kontroler
    Logički kontroler
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 3
    napon izlaza
    230 V AC
    30 V DC
    ograničenje napona izlaza
    184...276 V AC
    24...36 V DC
    funkcija digitalnog izlaza
    4 NO
    struja po kanalu
    5 A
    maksimalna struja po zajedničkom vodu izlaza
    <= 10 A
    boja
    Crna
    vreme odziva
    <= 10 ms from state 0 to state 1 for output
    <= 10 ms from state 1 to state 0 for output
    tip zaštite
    Zaštita od promene polariteta
    Bez zaštite od kratkog spoja
    Bez zaštite od preopterećenja
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    mehanička trajnost
    >= 20000000 ciklusa
    električna trajnost
    500000 cycles 5 A
    potrošnja struje
    160 mA 5 V DC bus
    snaga disipacije u W
    <= 2.3 W
    označavanje
    CE
    masa proizvoda
    0.025 kg
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    -10...60 °C sa faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...55 °C bez faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) DIN rail
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    elektromagnetna kompatibilnost
    Conducted and radiated emissions conforming to CISPR 11
    Conducted RF disturbances conforming to EN/IEC 61000-4-6
    Electrostatic discharge immunity test (4 kV - on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Electrostatic discharge immunity test (8 kV - in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields (1 V/m - 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibility to electromagnetic fields (10 V/m - 80...2000 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - I/O) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (1 kV - shielded cable) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test (2 kV - power lines) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test (0.5 kV - differential mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1.2/50 µs shock waves immunity test (1 kV - common mode) conforming to EN/IEC 61000-4-5
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Verzija 03)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for TM5SDO4R4: Electronic module (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Verzija 1.4)
    Datum 3.5.18.
    Veličina 1.4 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.