Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

komplet od I/O(TM5SDO4R) + priključni blok(TM5ACTB32) + baza(TM5ACBM12)

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Modicon TM5
    tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    broj digitalnih izlaza
    4
    tip digitalnog izlaza
    Relej
    napon izlaza
    230 V AC
    30 V DC
    Dopunske informacije
    sastav uređaja
    Bus sub-base TM5ACBM12
    Terminal block TM5ACTB32
    I/O module TM5SDO4R
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    kompatibilnost proizvoda
    Servo kontroler
    Logički kontroler
    ograničenje napona izlaza
    184...276 V AC
    24...36 V DC
    funkcija digitalnog izlaza
    4 NO
    struja po kanalu
    5 A
    maksimalna struja po zajedničkom vodu izlaza
    <= 10 A
    boja
    Crna
    vreme odziva
    <= 10 ms from state 0 to state 1 for output
    <= 10 ms from state 1 to state 0 for output
    zaštita od kratkog spoja
    Bez
    zaštita od preopterećenja
    Bez
    zaštita od promene polariteta
    Sa
    izolacija
    Bez izolacije između kanala
    500 Vrms AC izolacija između kanala i magistrale
    mehanička trajnost
    >= 20000000 ciklusa
    električna trajnost
    500000 cycles 5 A
    potrošnja struje
    160 mA 5 V DC
    snaga disipacije u W
    <= 2.3 W
    označavanje
    CE
    masa proizvoda
    0.07 kg
    Okruženje
    standardi
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura okoline za rad
    0...55 °C bez faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    0...60 °C sa faktora smanjenja karakteristika horizontalnu instalaciju
    0...50 °C vertical installation
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    relativna vlažnost
    5...95 % without condensation
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 61131-2
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664
    nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    nadmorska visina skladištenja
    0...3000 m
    otpornost na vibracije
    1 gn 8.4...150 Hz DIN rail
    3.5 mm 5...8.4 Hz DIN rail
    otpornost na udare
    15 gn za 11 ms
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    1 V/m 2...2.7 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1 kV shielded cable conforming to EN/IEC 61000-4-4
    2 kV power lines conforming to EN/IEC 61000-4-4
    podnosivi naponski udar
    0.5 kV differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
    elektromagnetna kompatibilnost
    EN/IEC 61000-4-6
    smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
    CISPR 11
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 Expansion Modules (Verzija 2.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 4 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modicon TM5 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Verzija 06)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.