Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon Premium
Slika proizvoda TSXDSY32T2K Schneider Electric

TSXDSY32T2K

Slika proizvoda TSXDSY32T2K Schneider Electric
TSXDSY32T2K

digitalni izlazni modul Modicon Premium - 32 O tranzistorski

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon Premium platforma za automatizaciju
    Tip proizvoda ili komponente
    Digitalni izlazni modul
    broj digitalnih izlaza
    32
    tip digitalnog izlaza
    Tranzistorski zaštićen
    napon digitalnog izlaza
    24 V DC pozitivna u skladu sa EN/IEC 61131-2 19...30 V
    Dopunske informacije
    struja po kanalu
    0,1 A
    maximum current per module
    3,2 A
    maximum leakage current
    0,1 mA, pri 30 V
    maximum tungsten load
    1,2 W
    [Ures] preostali napon
    1,5 V
    vreme odziva
    1.2 ms
    paralelna veza izlaza
    Da : 3 maksimalno
    zaštita od prenapona izlaza
    Sa TVS diodom
    zaštita od promene polariteta
    Inverzna dioda
    zaštita preopterećenja izlaza
    Automatsko okidanje
    zaštita od kratkog spoja
    Automatsko okidanje
    minimum load impedance
    220 W u stanju 1
    isalotion resistance
    > 10 MOhm 500 V
    snaga disipacije
    (1.6 W + 0.1 W x broj izlaza)
    Kompatibilnost proizvoda
    Dial i Power
    označavanje
    CE
    električna veza
    2 konektora HE-10
    potrošnja struje
    140 mA pri 5 V DC
    format modula
    Standardni
    Masa proizvoda
    0,3 kg
    Okruženje
    dielektrična snaga
    1500 V 50/60 Hz 60 s
    Standardi
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa A
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa B
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa D
    73/23/EEC
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa C
    IEC 61131-2
    89/336/EEC
    UL 508
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    Sertifikacija proizvoda
    ABS
    RINA
    GL
    DNV
    RMRS
    LR
    BV
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    relativna vlažnost
    10…95 % bez kondenzacije za rad
    5…95 % bez kondenzacije za skladištenje
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    Tretman zaštite
    TC
    IP stepen zaštite
    IP20
    Stepen zaprljanosti
    2
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici13
    • Енглески13
    • Француски9
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Verzija 10)
    Opis
    This manual describes the hardware and software implementation of Discrete modules for Premium and Atrium PLCs.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 5 MB
    Datum 1.12.18.
    Opis
    This manual describes the hardware and software implementation of Discrete modules for Premium and Atrium PLCs.
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Verzija 10)
    Opis
    This manual describes the hardware installation of the Premium and Atrium range of PLCs and their main accessories. It contains 6 parts: - General presentation of Premium and Atrium PLC stations, - TSX P57/TSX H57 Premium Processors, - TSX PCI 57 Atrium Processors, - TSX PSY Supply modules, - Process power supply modules, - Standard and extendable TSX RKY racks.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 1.12.18.
    Opis
    This manual describes the hardware installation of the Premium and Atrium range of PLCs and their main accessories. It contains 6 parts: - General presentation of Premium and Atrium PLC stations, - TSX P57/TSX H57 Premium Processors, - TSX PCI 57 Atrium Processors, - TSX PSY Supply modules, - Process power supply modules, - Standard and extendable TSX RKY racks.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Veličina 343.5 KB
    Datum 17.12.19.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 159.3 KB
    Datum 16.8.19.
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Verzija 1.0)
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 181.4 KB
    Datum 11.1.19.
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 29.12.16.
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 164.4 KB
    Datum 15.11.16.
    Opis
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Veličina 438.5 KB
    Datum 17.8.16.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    RINA Italian Marine
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 750.3 KB
    Datum 15.4.15.
    Opis
    RINA Italian Marine
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Verzija 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 26.11.14.
    Opis
    Eurasian Conformity
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 478.2 KB
    Datum 20.7.16.
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 10.2.15.
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /