Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon Premium
Slika proizvoda TSXPSY5520M Schneider Electric

TSXPSY5520M

Slika proizvoda TSXPSY5520M Schneider Electric
TSXPSY5520M

modul napajanja - 24..48 V DC - <=1500/3000 mA

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon Premium platforma za automatizaciju
    Tip proizvoda ili komponente
    Modul napajanja
    Dopunske informacije
    primarni napon
    24...48 V DC 19.2...60 V
    input current
    <= 1500 mA 48 V
    <= 3000 mA 24 V
    udarna struja
    15 A 24 V
    15 A 48 V
    I²t po aktivaciji
    50 A².s 24 V
    55 A².s 48 V
    It po aktivaciji
    6 A.s 48 V
    7 A.s 24 V
    tip zaštite
    Interno osiguračem 5 A 5 x 20 mm vremensko kašnjenje primarno kolo
    Zaštita od preopterećenja sekundarno kolo
    Prenaponska zaštita sekundarno kolo
    Zaštita od kratkog spoja sekundarno kolo
    ukupna korisna sekundarna snaga
    50 W
    sekundarna snaga
    19 W 24 V DC
    35 W 5 V DC
    struja na sekundarnom naponu
    0,8 A 24 V DC napajanja releja
    7 A 5 V DC
    otpornost izolacije
    >= 10 mOhm primarni/uzemljenje
    >= 10 mOhm primarni/sekundarni
    označavanje
    CE
    lokalna signalizacija
    Prisustvo napona (OK): 1 LED (zelena)
    Grešku baterije (BAT): 1 LED (crvena)
    format modula
    Dvostruki
    Masa proizvoda
    0,89 kg
    Okruženje
    otpornost na mikroprekide
    1 milisekundi
    dielektrična snaga
    2000 V primarni/uzemljenje
    2000 V primarni/sekundarni
    Standardi
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa D
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa C
    89/336/EEC
    UL 508
    73/23/EEC
    92/31/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa B
    CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 grupa A
    Sertifikacija proizvoda
    RMRS
    DNV
    LR
    ABS
    RINA
    GL
    BV
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    relativna vlažnost
    10…95 % bez kondenzacije za rad
    5…95 % bez kondenzacije za skladištenje
    Nadmorska visina za rad
    0...2000 m
    Tretman zaštite
    TC
    IP stepen zaštite
    IP20
    Stepen zaprljanosti
    2
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Енглески11
    • Италијански1
    • Немачки1
    • Француски9
    • Шпански1
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Veličina 343.5 KB
    Datum 17.12.19.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 159.3 KB
    Datum 16.8.19.
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Verzija 1.0)
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 181.4 KB
    Datum 11.1.19.
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 29.12.16.
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 164.4 KB
    Datum 15.11.16.
    Opis
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Veličina 438.5 KB
    Datum 17.8.16.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    RINA Italian Marine
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 750.3 KB
    Datum 15.4.15.
    Opis
    RINA Italian Marine
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Verzija 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 26.11.14.
    Opis
    Eurasian Conformity
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TSXP57/TSXDEY/DSY, Processors, Discrete I/O, Quick Reference Guide (Verzija 00)
    Opis
    This quick reference guide describes the TSX P57 processors and the TSXDEY/DSY discrete I/O
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.3 MB
    Datum 1.10.96.
    Opis
    This quick reference guide describes the TSX P57 processors and the TSXDEY/DSY discrete I/O
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 478.2 KB
    Datum 20.7.16.
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 10.2.15.
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /